Rapides, fiables et économiques
Les clips et languettes FASTON forment une famille de cosses qui permet de réaliser des raccordements rapides, à moindre coût, tout en garantissant des contacts électriques d'une grande fiabilité. La gamme comprend des clips droits ou en drapeau, des languettes à sertir, des languettes à souder sur circuits imprimés (PCB) ou encore à visser sur carte. La gamme est disponible avec de nombreuses variantes, notamment les cosses isolées FASTON Ultra-Fast et Ultra-Pod, les clips FASTON standards à faible force d'insertion (LIF), les mini-cosses FASTON compactes, ainsi que les modèles en acier nickelé qui résistent aux températures élevées. Les produits FASTON sont regroupés en séries, selon la largeur des languettes, allant de 2,8 mm avec la « série 110 » à 9.53 mm avec la « série 375 ».
Caractéristiques du produit
Cosses FASTON
- Isolées ou non isolées
- Clips droits ou en drapeau
- Clips sans tension mécanique
- Diverses versions de finitions (brut, étamé, argenté etc.)
- Solutions de connecteurs Positive Lock
- Variante haute température
- Outils de sertissage
Les cosses FASTON sont disponibles en laiton et en bronze phosphoreux et peuvent être plaquées avec de l’étain ou de l’argent. La gamme comprend également une sélection de languettes et de clips en acier nickelé. Certains produits sont disponibles en finition préétamée ou étamée. L’étamage est une électrodéposition d’étain sur le métal, après la fabrication de la cosse, alors que le préétamage est, lui, réalisé avant la fabrication, ce qui permet le traitement de l’ensemble de la surface y compris les zones moins « accessibles » après la mise en forme du connecteur par emboutissage.
Les clips FASTON sont proposés avec des formes droites ou en drapeau et sont disponibles dans plusieurs tailles. Le nom de la série (110, 187, 205…) correspond à la largeur (en pouces) de la languette. L’offre a été étoffée avec une gamme de cosses à faible force d’insertion, de cosses pour haute température ou à encombrement réduit.
Des spécifications précises de sertissage pour chaque cosse FASTON permettent d’assurer des performances électriques et mécaniques fiables de l'ensemble des connexions. Le faible coût de chaque connexion est la résultante des coûts initiaux réduits d’acquisition du produit, de la rapidité du sertissage et des possibilités de connecter promptement les éléments.
Gamme de produits
Clips et languettes
- Clips drapeaux : les clips drapeaux présentent un intérêt pour les applications où l’espace est un facteur critique. Ces clips disposent d'une languette d’accouplement à angle droit par rapport à l’axe du conducteur.
- Clips femelles droits : les clips femelles droits sont disponibles avec ou sans isolation. Le diamètre sur isolant du fil peut aller de 1,0 à 6mm.
- Languettes à sertir : ces languettes sont spécialement conçues pour les raccordements de ligne et d’autres applications spéciales. Les languettes à sertir peuvent être appliquées sur un fil de 0,3 à 2,5mm² avec un outil type « F » et disposent d'un support d’isolation.
- Languettes pour carte imprimée : ces languettes sont prévues pour être insérées dans les trous d’une carte imprimée puis fixée de façon permanente avec une soudure.
- Languettes de montage sur carte : disponibles dans toutes les séries elles sont fixées grâce à des rivets ou des vis passant à travers le trou dans la languette. Disponibles avec différents angles.
60
250°C
Nouveaux produits
-
Clips FASTON de gamme standard
Clips avec interface innovante pour languettes. Clips droits et de type drapeau séries 187 et 250
-
Clips FASTON de la série 4.8 (187) pour languettes multi-épaisseurs
Les clips FASTON de la série 4.8 s'accouplent avec des languettes de 0,5 ou 0,8 mm (0,020 ou 0,032 ") d’épaisseur.
-
Clips FASTON miniatures série 250
Le clip FASTON compacte et droit de la série 250 s’adapte à de nombreuses applications.
Matériaux et finitions
Cosses FASTON
- Laiton brut : utilisé fréquemment dans le cadre d'applications aux conditions environnementales optimales.
- Bronze phosphoreux brut : utilisé dans des applications où le laiton présenterait un risque de corrosion, comme -par exemple- en présence d’ammoniaque.
- Acier nickelé : permet des connexions fiables à des températures élevées, comme le raccordement électrique d’étuves.
- Placage étamé : le placage en étain du clip et de la languette améliore l'utilisation à des températures plus élevées (110°C) et protège la connexion contre la corrosion.
- Placage argenté : le placage en argent permet d'atteindre des températures de fonctionnement plus élevées (130°C) et une augmentation de l’intensité admissible.
Forces pour le retrait de sertissage : résistance de rupture
L’augmentation de la résistance à la traction d’un fil raccordé à une cosse se fait au détriment des performances électriques, il faut donc trouver un compromis acceptable entre la résistance maximale de rupture et la stabilité électrique, sachant que la résistance de rupture est beaucoup plus grande (de 70% à 100%) que la force requise pour débrancher la languette du clip.
Les forces indiquées pour le test de dessertissage représentent la force minimale requise pour séparer le fil de la cosse sertie dans un axe parallèle à la direction de sortie du fil à partir du contact. Cette force n’inclut pas la force de maintien du sertissage de l’isolant, lorsqu’il existe.
Forces pour le test de retrait de sertissage (spécification UL-310) | ||||
---|---|---|---|---|
Calibres de fil | Force minimale | |||
AWG | (mm2) | livres | N | |
22 | 0,32 | 8 | 36 | |
20 | 0,52 | 13 | 58 | |
18 | 0,82 | 20 | 89 | |
16 | 1,3 | 30 | 133 | |
14 | 2,1 | 50 | 223 | |
12 | 3,3 | 70 | 311 | |
10 | 5,3 | 80 | 356 |
Outils connexes
Nous proposons une gamme complète d’outils d’application conçus spécifiquement pour nos cosses FASTON. Ces outils assurent des dimensions de sertissage qui sont contrôlées avec précision afin que toutes les connexions soient identiques en termes de performances.