Capteurs de débit d’air pour détecter la masse d’air admise

Les capteurs de débit d’air massique sont l’un des composants essentiels d’un système d’injection électronique de carburant. Ils mesurent la quantité d’air entrant dans le moteur, ou le débit d’air. Nos capteurs MAF (débit d’air massique), précis et fiables, permettent de détecter la masse du débit d’air dans de nombreuses applications automobiles, médicales et de gaz industriels.

Caractéristiques du capteur :

Capacités des capteurs MAF de TE
  • Technologie d’anémomètre à couche mince
  • Solutions hybrides
  • Composant anémomètre à film chaud
  • Conceptions bidirectionnelles (LMM-H04)
  • Haute sensibilité à des températures de chauffage réduites, temps de réponse rapide, capteur de température de l’air réel
  • Dimensions du design : 23 x 10,15 x 1,1 mm
  • Utilisé pour des applications telles que l’admission d’air des moteurs à combustion, les spiromètres et les mesures de débit de gaz industriel