Connecteurs à coincement conique AMPACT
Nos connecteurs utilitaires AMPACT sont conçus autour du principe de la « technologie de pression à coincement ». Depuis plus de 60 ans, cette technologie nous permet de fabriquer des connecteurs avec un coût faible de cycle de vie pour les clients. Conçu pour vous aider à surmonter les limitations physiques et électriques des connecteurs de compression ou boulonnés traditionnels, ce produit peut maximiser le contact entre les surfaces du connecteur et du conducteur et résoudre les problèmes associés à l’oxydation des surfaces métalliques. Il vous permet de maintenir une force constante dans la connexion pendant toute la durée de vie du connecteur tout en compensant la dilatation thermique ou le « fluage », avec une méthode simple et infaillible pour l’installation du connecteur.
-
AMPACT BAT
La deuxième génération de notre technologie pionnière de pression à coincement, AMPACT BAT, combine les forces techniques de sa catégorie avec le nouvel élément actionné par un boulon, ce qui évite d'avoir à utiliser un outil spécial à poudre tout en facilitant l’installation de nos produits par les clients à distance ou munis de gants.
-
Pièce de dérivation en aluminium AMPACT
La conception éprouvée de la pièce de dérivation AMPACT dotée d'un « ressort en C » et du système à coincement offre un système d’énergie stockée qui empêche la dégradation du connecteur et permet d’obtenir un produit à faible résistance pendant la durée de vie « en service » du connecteur. Lorsque le cycle thermique entraîne la dilatation et la contraction des conducteurs, le ressort de la pièce de dérivation AMPACT fléchit et maintient une pression de contact constante.
-
AMPACT EL
Ces connecteurs sont conçus pour être utilisés sur un conducteur plus grand employé sur les lignes de transmission. Les connecteurs AMPACT EL peuvent être utilisés dans le cadre d'applications haute tension jusqu’à 230 kV. Les lignes de 500 kV nécessiteront un anneau corona. Les connecteurs AMPACT EL peuvent être utilisés sur des conducteurs solides et toronnés en aluminium, en alliage d'aluminium et sur des conducteurs composites en aluminium, notamment AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AW, ACSR/AW et ACSS. Vous trouverez ci-dessous des combinaisons de conducteurs déjà disponibles. Contactez vos représentants TE pour définir vos besoins individuels.
-
Pièce de dérivation haute température AMPACT HHT
Afin de fournir une technologie à coincement pour une utilisation sur les lignes aériennes ACSS, fonctionnant à des températures allant jusqu’à 250 °C, TE a incorporé son nouveau composé facilitant le contact dans l’AMPACT HTT (pièce de dérivation haute température), élargissant ainsi la famille de connecteurs pour une fiabilité accrue des connecteurs dans le cadre des applications ACSS.
-
Étriers
• Facilité d'installation avec l’outillage AMPACT
• Anneau robuste en cuivre plaqué
• Aucun dommage sur les conducteurs une fois retiré
• Connexion à presque toutes les combinaisons de conducteurs solides, toronnés ou comprimés
-
Outil AMPACT EZ LOAD
Un outil de précision, actionné par poudre, robuste mais léger, avec une fonctionnalité de verrouillage et de charge. Cette conception tout-en-un s'articule sur l’unité d’alimentation et s’ouvre et se ferme facilement pour remplacer les cartouches.
-
Cartouches
Les cartouches AMPACT sont sans plomb (PB) et peuvent être jetées à la poubelle. Les cartouches disposent d'un code couleurs et sont conçues spécifiquement pour être utilisées sur les outils AMPACT EZ LOAD employés dans le cadre de l'installation de pièces de dérivation AMPACT. Les cartouches sont moulées en polyéthylène résistant aux intempéries et présentent du propergol et de l’apprêt. La couleur de la cartouche indique la force de la charge de poudre et correspond au code couleur des tailles de pièce de dérivation avec lesquelles elles sont utilisées.