Transformateurs de courant et shunts de mesure

Un transformateur de tension ou de courant est un composant électrique conçu pour fournir une valeur au secondaire qui est exactement proportionnelle à celle mesurée au primaire. Les transformateurs de courant réduisent donc l’intensité alternative élevée aux bornes du primaire en une valeur proportionnelle alternative au secondaire jusqu’à 5 ou 1 ampère. Ils permettent ainsi, aux appareils de mesure de pouvoir traiter l’image d’une intensité élevée. Un shunt de mesure est un dispositif de faible résistance qui fournit une tension continue proportionnelle à l’intensité continue qui le traverse. Le shunt est principalement utilisé pour les applications ferroviaires et maritimes.

Les transformateurs de courant et les shunts sont utilisés dans des équipements monophasés ou triphasés. Les transformateurs de courant miniatures sont utilisés sur les cartes de circuits imprimés dans le but de détecter les surcharges de courant, les défauts à la terre et de permettre une isolation galvanique.

Les shunts sont utilisés dans les applications de commande de moteur, ferroviaires et marines, ainsi qu’en mesures de laboratoire.

Aperçu du produit

Transformateurs de courant et shunts

Transformateurs de courant : permettent de convertir des courants alternatifs primaires élevés en un courant alternatif secondaire proportionnel et d’un calibre de 5 ou 1 Ampère. L’offre propose des modèles à tores ouvrants ou non, traversants ou à primaire bobiné, de différentes tailles selon les dimensions des câbles ou des barres, en version mono ou triphasée et selon l’intensité à mesurer ou à délivrer.

 

Shunts : permettent de délivrer une tension continue précise en mV, qui est exactement proportionnelle au courant continu mesuré, afin d’être raccordé à des ampèremètres ou à des dispositifs de protection ou de contrôle. La gamme comprend des shunts industriels, pour tableaux de distribution, certains sont conformes à la norme DEF 66-13 ou DIN, pour montage vissé… Différents modèles plus légers ou pour appareils de tableau sont également disponibles en plusieurs versions et configurations.