CONNECTIVITÉ AUTOMOBILE FIABLE
Nous sommes bien plus que votre partenaire pour la technologie des connecteurs automobiles de premier ordre. En innovant ensemble, nous travaillons côte à côte avec des clients de pratiquement tous les secteurs pour créer des réponses aux défis de connectivité de demain. TE fournit des produits d’interconnexion électrique et électronique de qualité pour les véhicules automobiles, routiers et tout-terrain, hybrides et électriques pour relier électriquement et mécaniquement des fils et des câbles, des cartes de circuit imprimé, des boîtiers de circuits intégrés et des batteries. Nos connecteurs automobiles sont conçus pour résister à des conditions difficiles et répondre aux besoins de diverses industries.
Contenu du produit en vedette
Trouver par série
Trouvez les connecteurs automobiles TE par série dans les catégories ci-dessous.
Série AMP+ Hybride et Électrique
- Connecteur haute tension + courant faible/moyen AMP+ HVA 280
- Système de connecteurs haute tension + courant faible/moyen AMP+ HVA 630
- Système de connecteurs haute tension + haute intensité (250 A) AMP+ HVA 800
- Connecteurs et embases haute tension + haute intensité (300 A) AMP+ HVP 1100
- Systèmes d’interconnexion haute tension AMP+
- Languette annulaire blindée AMP+ IPT
- Borne d’alimentation auxiliaire AMP+
- Système d’interconnexion de batterie haute tension et d’onduleur HC-STAK
- Entrées de charge AMP+
- Bornes haute puissance PCON
- Connecteur de boulon d’alimentation haute tension IPT-HD
- Connecteurs d’accessoires haute tension HVA HD400
- Entrées de charge pour véhicules industriels et commerciaux
Connecteurs coaxiaux et connecteurs automobiles de données
- Connecteurs de caméra automobile
- Système automatisé de connecteurs coaxiaux FAKRA pour la radiofréquence
- Connecteurs Ethernet automobiles multigigabits GEMNET
- Série de connecteurs étanches Heavy Duty avec inserts MATEnet
- Connecteurs de données haute vitesse (HSD)
- Connecteurs HSL (liaison de données haute vitesse)
- Connecteurs coaxiaux automobiles miniatures MATE-AX
- Système de mini-connecteurs automobiles Ethernet MATENet
- Connecteurs Ethernet enetSEAL+
- Connecteur AMPSEAL 16 à borne coaxiale