Interrupteurs à bascule marche-arrêt

Un interrupteur à bascule est un interrupteur électrique qui bascule d'avant en arrière et qui est actionné par une bascule simple ou double. Nous fabriquons une grande variété d'interrupteurs à bascule tout ou rien avec différentes options de montage. Des interrupteurs montés sur panneau aux interrupteurs montés sur carte, nous avons un interrupteur à bascule pour répondre à tous vos besoins. Notre gamme comprend des interrupteurs avec différents styles d'actionneurs et sont prévus pour des ampérages allant de 4 à 21 ampères.

Un interrupteur à bascule est un interrupteur électrique qui bascule d'avant en arrière et qui est actionné par une bascule simple ou double. Cet interrupteur est disponible dans différentes configurations et comprend des versions à bascule marche-arrêt. Nos interrupteurs à bascule fonctionnent comme des interrupteurs d'éclairage (interrupteur à trois positions, dont la position centrale peut ou non remplir une fonction d'arrêt, interrupteur momentané, interrupteur à verrouillage) et peuvent être montés sur un panneau. Pour installer les interrupteurs à bascule, ils sont dotés soit de bornes traversantes, de fils conducteurs, de bornes à souder, de bornes à vis, de bornes à connexion rapide ou à lame, de broches de PC (droites latérales ou à angle droit) ou peuvent être directement monté en surface sur une carte de circuit imprimé. Les bases des interrupteurs à bascule et les actionneurs sont généralement fabriqués en plastique, en thermoplastique ou en métal. Les interrupteurs à bascule peuvent être équipés d'une lampe témoin ou d'un éclairage LED, de symboles imprimés (p. ex. – O), d'un mécanisme de verrouillage, d'une temporisation, d'une certification CE, d'une certification CSA, d'une homologation UL, d'une étanchéité à la poussière, d'une résistance aux intempéries et d'une imperméabilité à l'eau. Nos interrupteurs à bascule sont utilisés dans de nombreux appareils et applications, notamment les produits ménagers, les systèmes CVC, les systèmes médicaux, les produits de sécurité, les blocs d'alimentation et les panneaux de commande.