Outils de traitement de fil de haute qualité

Nos outils d'insertion et d'extraction sont conçus pour insérer et extraire une cosse d'un boîtier de connecteur sans les endommager. Il s'agit là d'un critère essentiel pour un traitement de qualité des fils, particulièrement important pour la réutilisation et la réparation chez les équipementiers ainsi que sur le marché secondaire. Disponibles en version standard ou personnalisée, nos kits d'outils d'insertion et d'extraction sont équipés pour effectuer des tâches de précision selon les normes professionnelles les plus strictes. Ceci permet d'obtenir un produit final de qualité avec une meilleure efficacité opérationnelle pour votre entreprise.

Universel

Les outils d’extraction sont compatibles avec la grande majorité des connecteurs utilisés avec les faisceaux de câbles. Nos outils sont utilisés non seulement avec les produits TE Connectivity, mais aussi avec les connecteurs des compétiteurs. Les kits d’outils peuvent également être personnalisés pour répondre à vos besoins précis. 

Conception intelligente

Les outils ergonomiques disposent d'une poignée en plastique confortable et d'un couvercle de protection rétractable, qui protège à la fois l’outil et l’opérateur contre les dommages accidentels. Les poignées des outils sont étiquetées individuellement pour une identification rapide. Les kits d’outils sont livrés dans des boîtes en plastique robustes avec un emballage en mousse pour éviter tout dommage. Le boîtier peut également être modifié pour mettre en valeur votre marque.

Service

Un livret illustré est inclus et comprend des informations sur les techniques générales d'extraction des contacts, ainsi que des photos de tous les connecteurs compatibles avec le kit. De plus, l'organisme local de service après-vente de TE connectivity propose différents cours de formation avancée pour les opérateurs sur la technologie du sertissage, couvrant l'utilisation et la compatibilité des outils d'extraction. TE Connectivity fournit une solution clef en main complète pour les besoins de connexion électrique, qui comprend non seulement des connecteurs, mais aussi tout l'outillage et l'équipement nécessaires pour utiliser et traiter ces produits. 

  1. Vidéo sur l’utilisation des outils d’insertion et d’extraction (anglais)

Vidéo sur l’utilisation des outils d’insertion et d’extraction

  • Outils d’extraction courants TE pour les connecteurs NanoMQS (anglais)

  • Outils d’insertion pour les bornes étanches (anglais)

  • Outil d’extraction MCON 1.2 CB – PN 2844610-1 (anglais)

infographie des outils d’insertion et d’extraction
  1. Outil d’extraction 305183 (anglais)

Outil d’extraction 305183 pour les bornes coaxiales de type II, III, III+, VI, X et subminiatures ainsi que pour les boîtiers MATE-N-LOK, Multimate, CPC, CMC, Série G, Série M, Metrimate, Econoseal et LGH.