Maximisez la qualité, le rendement et les économies

Nos machines d’assemblage de connecteurs permettent de traiter des connecteurs à broches et peuvent prendre en charge les applications les plus exigeantes, depuis les cartes filles jusqu’aux fonds de panier. Nos toutes dernières presses d’insertion de connecteurs permettent de traiter les connecteurs à broches, sans soudure. Ces machines offrent un traitement plus rapide, plus fiable et moins exigeant pour l’opérateur. Ces machines simples et rapides offrent un contrôle total de la force, de la distance et de la vitesse, ce qui se traduit par une meilleure qualité, un meilleur rendement et une réduction des coûts. De plus, chaque presse est programmée et exploitée par l’intermédiaire d’un ordinateur permettant d’avoir dans une base de données toutes les informations relatives au produit, à l’outil et au processus. Ainsi, lors de l’utilisation de la machine, tous les ajustements nécessaires tels que la course de la presse sont effectués automatiquement, sans intervention. Ce système permet d’éviter les rebuts et les retouches dus aux erreurs courantes de l’opérateur.

Caractéristiques

Modèle Force de pressage Cadence estimée Type de système Programmable
CBP-5T MKII 5 tonnes
[44 kN]
3-5 sec/connecteur Presse semi-automatique, établi Oui
CMP-5T MKII 5 tonnes
[44 kN]
3-5 sec/connecteur Presse automatique, autonome Oui
CMP-10T MKII 10 tonnes
[88 kN]
3-5 sec/connecteur Presse automatique, autonome Oui
CSP-5T MKII Jusqu’à 5 tonnes
[44 kN]
6-8 sec/course, comprenant le transport du produit Presse semi-automatique, autonome avec chariot Oui
AP-3T Jusqu’à 3 tonnes [29 kN] Dépend des exigences de l’application Presse automatique, autonome Oui
AP-5T Jusqu’à 5 tonnes [44 kN] Dépend des exigences de l’application
Presse automatique, autonome Oui
  1. Présentation des machines de pose de connecteurs (anglais)

Apprenez-en davantage sur les caractéristiques et les avantages de la gamme de machines de pose des connecteurs TE, qui sont conçues pour traiter les connecteurs à broches conformes.

  1. Vidéo de la presse automatique (AP) 3T/5T

Regardez cette vidéo pour voir de plus près la presse automatique (AP) 3T/5T et découvrir comment elle peut être utilisée pour presser des connecteurs à broches sur des circuits imprimés avec une qualité et une flexibilité exceptionnelles.

Applications

Cartes de circuits imprimés (PCB)
  • Carte fille
  • Fond de panier central
  • Fond de panier
  • Pour des volumes de production faibles et moyens