Étiquettes imprimables avec une plus grande gamme de formats d'impression
Les étiquettes de câble attachables sont utilisées pour identifier les gros câbles et les faisceaux avant ou après la terminaison. Nos marqueurs d'étiquettes imprimables sont des étiquettes plates et non adhésives pouvant être utilisées dans les environnements particulièrement agressifs. Appliquées à l'aide de attaches de câbles, les installations typiques comprennent les transports en commun, l'armée et l'aérospatiale. Les étiquettes de marqueurs de câble sont organisées sur un support en papier plié en éventail ou enroulé pour offrir une plus grande gamme de formats d'impression.
Les étiquettes de marqueur de câble attachables sont utilisées pour identifier les gros câbles et les faisceaux avant ou après la terminaison. Appliquées à l'aide de attaches de câbles, les installations typiques comprennent les transports en commun, l'armée et l'aérospatiale. Présentés sous forme de marqueurs organisés sur un support en papier plié en éventail ou enroulé pour offrir une plus grande gamme de formats d'impression.
Étiquettes imprimables
-
HL Qualité militaire
Les étiquettes de marquage de câble attachables ignifuge HL sont fabriquées à l'aide d'un polymère ignifugé réticulé par rayonnement spécialement développé. Elles sont hautement résistantes aux flammes et offrent une excellente résistance à la combustion ainsi qu'aux principaux fluides de qualité industrielle et militaire (définis par RW-2513). Les marqueurs de câble HL attachables sont disponibles en plusieurs combinaisons de hauteurs/largeurs et de couleurs non standard.
-
HLX - Étiquettes de marqueur attachables sans halogène
Les marqueurs de câble HLX sont fabriqués à partir d'une feuille de polyoléfine réticulée par rayonnement stabilisée aux UV, zéro halogène, faible fumée, faible toxicité, formée en marqueurs de câble organisés perforés sur un support en papier. Fabriqués dans un polymère réticulé par rayonnement spécialement développé. Formulés des propriétés à faible risque d'incendie, permettant au produit d'être utilisé dans des endroits où le feu peut poser un risque pour la vie humaine et les biens.
-
HLX-NEL Étiquettes continues de marqueur attachables sans halogène
Les marqueurs de câble HLX-NEL sont fabriqués dans le même matériau stabilisé aux UV à faible risque d'incendie que les marqueurs HLX, à ceci près qu'ils sont assemblés dans un format d'attaque à bord étroit (NEL).
-
HTCM-SCE-TP Étiquettes de marqueur attachables haute température
Les marqueurs de câble HTCM-SCE-TP sont conçus pour offrir une flexibilité en matière d'identification des fils et des câbles, en particulier dans les environnements agressifs tels que les avions, les militaires, les satellites et les applications de semi-conducteurs.
-
CM-SCE-TP Étiquettes de marqueur de qualité militaire au format d'échelle
Les marqueurs de câble CM-SCE-TP sont fabriqués dans un polymère réticulé par rayonnement spécialement développé. Ces marqueurs de câble de qualité militaire sont résistants à de nombreux fluides, lubrifiants et solvants utilisés dans diverses industries.