Câbles à paires torsadées blindés et à haut débit

Les câbles à paires torsadées InfiniTwist de TE - fabriqués par notre branche Madison Cable - permettent un rayon de courbure plus serré pour une meilleure gestion des câbles dans les systèmes à haute densité. La conception à paires torsadées permet également de réduire considérablement les problèmes de raccordement associés au mouvement vertical.Les câbles sont intrinsèquement équilibrés et offrent une meilleure fiabilité mécanique que les produits à paires parallèles. Les câbles InfiniTwist sont bien adaptés aux environnements où la flexibilité, la durée de vie et le rayon de courbure sont des facteurs importants.

Caractéristiques

Flexibilité et conception améliorées
  • Conducteurs plaqués argent pour une excellente intégrité du signal
  • L’isolation primaire en mousse utilise une structure uniforme à petites cellules pour des performances exceptionnelles
  • Disponible en version sans halogène et à faible dégagement de fumée
  • Rayon de courbure plus étroit que les paires parallèles (rayon de courbure 2,5 fois inférieur au diamètre du câble, testé conformément à la procédure SFF 8417-Multi Conductor Cable Flex Cycle Test Procedure)
  • Flexibilité améliorée grâce à l’utilisation de paires torsadées
  • Fiabilité mécanique améliorée par rapport aux paires parallèles
  • Quasiment aucun mouvement vertical des conducteurs ou des paires comme c'est le cas avec les paires parallèles
  • Conducteurs disponibles en 32, 30, 28, 26 et 24 AWG
  • Constructions de 1 à + de 36 paires, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X

+ de 16

Possibilité d'atteindre des vitesses de transmission de 16+ Gbit/s, avec une impédance comprise entre 85 et 100 Ohm

RoHS

Produits conformes, avec des options répondant aux exigences régionales

2012

Récompense décernée par EDN China Innovation pour nos câbles Madison Cable et InfiniTwist à grande vitesse

Applications

  • SDR, DDR, QDR et FDR InfiniBand (1X, 4X, 12X)
  • Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X)
  •  SAS 6 Gbit/s et 12 Gbit/s
  •  SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10
  •  Réseau Fibre 16 Gbit/s
  • Applications personnalisées basées sur les demandes du client
Câbles Infinitwist

Vitesses jusqu’à 16 Gbit/s et au-delà

Câbles InfiniTwist

Notre famille de câbles à grande vitesse InfiniTwist est conçue pour surpasser les conceptions à paires parallèles en termes de rayon de courbure, de flexibilité, de fiabilité, de décalage temporel et de conversion de mode (SCD21). Grâce à la conception à paires torsadées blindées, les produits InfiniTwist présentent un rayon de courbure plus serré, ce qui permet d'améliorer la gestion des câbles dans les systèmes à haute densité. La conception à paires torsadées permet également de réduire considérablement les problèmes de raccordement associés au mouvement vertical, et les câbles sont intrinsèquement équilibrés et offrent une meilleure fiabilité mécanique que les produits à paires parallèles actuels.

 

Disponible avec des constructions de 1 à 36 paires et plus, la famille de produits InfiniTwist utilise des tailles de conducteurs allant de 34 AWG à 24 AWG. Les câbles peuvent être fabriqués avec une impédance de 85 et 100 ohms et supportent des vitesses de transmission allant jusqu'à 16 Gbps voire plus. Ces performances leur permettent d’être utilisés dans des applications telles que InfiniBand SDR, DDR, QDR et FDR – 1X, 4X ET 12X, Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X), SAS 6, ET 12 Gbit/s, SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10, Fibre Channel 16 Gbit/s et autres applications personnalisées spécifiées par les demandes des clients.

  • Constructions de 1 à + de 36 paires, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X
  • Tailles de conducteurs de 32, 30, 28, 26 et 24 AWG disponibles
  • Impédance de 85-100 Ohm disponible
  • Vitesses de transmission allant jusqu’à plus de 16 Gbit/s

Spécifications TIA/EIA et ISO

Câbles à paire torsadée

Nos câbles à paires torsadées sont conformes et souvent supérieurs à toutes les spécifications TIA/EIA et ISO. Répertoriés pour la sécurité (CMR/CMP), ces produits sont disponibles pour les catégories 5, 5e et 6.