Présentation de la gamme de terminateurs d’établi TE
Comment choisir un terminateur TE ?
TE propose de nombreuses plateformes d’établi et des options complémentaires.
Le fait de savoir quelle taille de fil vous comptez utiliser peut vous aider à restreindre votre choix.
Terminateurs 5K
Poids :
- 77,3 kg
Hauteur/Largeur/Profondeur :
- 585 mm
- 536 mm
- 521 mm
Bruit :
- 76 dB(A)
Homologués CE
Caractéristiques :
- Panneau de commande simple permettant :
- D’augmenter/de diminuer la vitesse de sertissage
- De réinitialiser les codes d’erreur
- De réinitialiser le compteur de lots
- D’accélérer ou de poursuivre le processus de sertissage à la vitesse définie en utilisant les réglages d’augmentation/de diminution de la vitesse.
Caractéristiques :
- Réglage précis du sertissage
En réinitialisant simplement un cadran, l’opérateur peut régler la hauteur de sertissage par incrémentations de 0,013 mm sur une plage de 0,457 mm.
Caractéristiques :
- Retrait sans outil des applicateurs et des protecteurs pour une maintenance et un changement de produit rapides et simples
Caractéristiques :
- Jusqu’à 2 268 kg de force de sertissage
- Capacité de sertissage de 0,03 mm2 - 8 mm2 [32 – 10 AWG]
- Moins de 0,4 seconde de temps de cycle par sertissage
Terminateurs d’épissures 5K
Poids :
- 77,3 kg
Hauteur/Largeur/Profondeur :
- 585 mm
- 536 mm
- 521 mm
Bruit :
- 76 dB(A)
Basés sur notre plateforme éprouvée de terminateur 5K
Caractéristiques :
- Conçus pour permettre aux opérateurs d’alimenter les bornes au-dessus de la zone de sertissage
Le terminateur et l’applicateur IST peuvent terminer les épissures spirales ou de dérivation constituées de deux ou plusieurs fils toronnés ou de bobinage avec une surface de mil circulaire combinée (CMA) de 400 à 13 000
La conception inversée garantit des fils aussi petits que possible, ce qui favorise un nœud de câblage court
Les fils plus courts offrent une meilleure flexibilité pour le traitement ultérieur, donnant au client un espace supplémentaire pour insérer et/ou rétracter à chaud l’extrémité des fils traités
Pour plus de flexibilité, les inserts de protection et les applicateurs peuvent être changés en quelques minutes pour transformer une machine pour épissures spirales en une machine pour épissures de dérivation
La version épissure acceptera simultanément des combinaisons de plusieurs fils de bobinage en cuivre dans une gamme de 11 à 20 AWG
La CMA totale pouvant être sertie par le terminateur d’épissure inversé est de 400 à 13 000
Terminateurs GII
Poids :
- 104 kg
Hauteur/Largeur/Profondeur :
- 520,7 mm
- 624,3 mm
- 635,2 mm
Bruit :
- 76 dB(A)
Homologués CE
Caractéristiques :
- Panneau de commande simple permettant :
- De réinitialiser les codes d’erreur
- D’ajuster la vitesse du piston
- De fonctionner en cycle fractionné
- De réinitialiser l’alimentation en air et le compteur de lots
- D’accélérer ou de poursuivre le processus de sertissage à la vitesse définie en utilisant les réglages d’augmentation/de diminution de la vitesse.
Caractéristiques :
- Éclairage intérieur convivial pour l’opérateur
- Plaque de base et porte sans outil pour faciliter l’accès, l’installation de l’applicateur et les réglages de l’opérateur
Caractéristiques :
- Jusqu’à 2 268 kg de force de sertissage
- Capacité de sertissage de 0,03 mm – 8 mm [32 – 10 AWG]
- Moins de 0,4 seconde de temps de cycle par sertissage
Alimentation précise
Caractéristiques :
- Fonctionnement en cycle fractionné pour un alignement correct des bornes au-dessus de l’enclume
Terminateurs GII+
Poids :
- 116 kg
Hauteur/Largeur/Profondeur :
- 520,7 mm
- 624,3 mm
- 635,2 mm
Bruit :
- 76 dB(A)
Caractéristiques :
- Panneau de commande simple permettant :
- De réinitialiser les codes d’erreur
- D’ajuster la vitesse du piston
- De fonctionner en cycle fractionné
- De réinitialiser l’alimentation en air et le compteur de lots
- D’effectuer le processus de sertissage à la vitesse définie en utilisant les réglages d’augmentation/de diminution de la vitesse.
Caractéristiques :
- Éclairage intérieur convivial pour l’opérateur
- Plaque de base et porte sans outil pour faciliter l’accès, l’installation de l’applicateur et les réglages de l’opérateur
Caractéristiques :
- Jusqu’à 4 537 kg de force de sertissage
- Capacité de sertissage de 16 mm2 - 8 mm2 [8 – 5 AWG]
- Moins de 0,4 seconde de temps de cycle par sertissage
Terminateurs HV-20 et HF-20
Poids :
- 390 kg
Hauteur/Largeur/Profondeur :
- 974 mm
- 552 mm
- 777 mm
Homologués CE
Pour un traitement rapide et efficace des câbles haute tension
Capacité à produire jusqu’à 178 kN (20 tonnes) de force de sertissage
- Combinent des contrôles sophistiqués et un système de traçabilité
- Équipés de ports Ethernet et USB, ils sont prêts pour l’industrie 4.0
Caractéristiques :
- Éclairage intérieur convivial pour l’opérateur
- Plaque de base réversible sans outil pour une installation facile de l’applicateur et une flexibilité de traitement
Capacité à traiter des fils jusqu’à 120 mm2
Caractéristiques :
- Un système d’aspiration intégré maintient les connexions sensibles propres et exemptes de débris couramment associés au sertissage de câbles haute tension
Caractéristiques :
- Une plateforme de matrice modulaire innovante s’adapte à une grande variété de bornes TE et non-TE
Fonctionnalités optionnelles
Moniteur de la qualité de sertissage (CQM II)
Le CQM II offre des commandes intuitives et détecte les sertissages défectueux, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la production.
Moniteur de la qualité de sertissage (CQM II)
Disponible sur les modèles 5K, GII et GII+ et HV-20
Module de dénudage
Compatible avec les applicateurs à alimentation latérale et d’extrémité
Disponible sur les machines 5K et GII
Module de dénudage
La conception permet un changement rapide de l’applicateur et des réglages faciles.
Disponible sur les machines 5K et GII
Module de dénudage
Un capteur de démarrage capacitif adaptable est disponible pour les machines 5K
Module de dénudage
Le module fonctionne en trois modes :
- Sertissage uniquement
- Dénudage uniquement
- Dénudage et sertissage
Découpe des sertissages défectueux
Les opérateurs peuvent dénuder le fil et sertir les bornes sur la même machine. Les fils sont dénudés quelques instants avant le sertissage.
Disponible sur les machines 5K et GII