Un capteur de température est un appareil qui détecte et mesure la chaleur et la fraîcheur et les convertit en un signal électrique. Chez TE Connectivity (TE), nous concevons et fabriquons une large gamme de capteurs et de sondes de température – tels que nos thermistances CTN, RTD, thermocouples et thermopiles – conçus pour être efficaces et faciles à installer, tout en ayant la capacité d’intégrer de manière fiable une technologie qui répond au comportement humain.
Avec une large gamme de produits et une équipe d’ingénieurs expérimentés, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins du marché. Pour en savoir plus sur notre gamme de capteurs de température, consultez notre document sur les tendances intitulé « Capteurs de température - Tantôt visibles, tantôt invisibles ».
Applications des capteurs de température
Dans les systèmes CVC/R, nos capteurs de température numériques permettent de surveiller les systèmes de chauffage et de refroidissement industriels et de contrôler les thermostats intelligents, tandis que les thermocouples procurent des informations aux commandes de la chaudière dans la maison. Dans les avions commerciaux, nos thermistances CTN mesurent la température de l’air et des gaz, avec un design miniature et léger qui permet de gagner de la place dans les petits systèmes. Dans les cuisinières et les appareils électroménagers, notre capteur de température en platine peut aider les chefs amateurs à préparer un repas à la perfection - et à le conserver en toute sécurité. Dans les fours à micro-ondes, nos capteurs thermopiles peuvent mesurer la température sans entrer en contact avec les aliments. Avec les capteurs de température TE, vous bénéficiez de notre grande expérience que nous avons acquise en aidant nos clients à développer des technologies capables de répondre au mode de vie de la population.