Un capteur de pression est un dispositif qui détecte la pression et la convertit en un signal électrique dont la valeur dépend de la pression appliquée. TE Connectivity (TE) conçoit et fabrique des capteurs de pression, allant des éléments sensibles jusqu’aux systèmes de boîtier pour les environnements difficiles. Nous sommes une entreprise leader dans le secteur grâce à notre gamme de capteurs de pression standard et sur mesure, allant des composants pour cartes aux transducteurs entièrement amplifiés et conditionnés. Basés sur des Microsystèmes électromécaniques piézorésistifs (MEMS) et une jauge de déformation en silicium (Microfused, Krystal Bond), nos capteurs mesurent toute la gamme allant de moins d’un pouce de colonne d’eau (<1,25 mbar) à 100K psi (7K bar). 

Applications des capteurs de pression

Une conception sophistiquée et des techniques de fabrication avancées permettent de créer des solutions fiables et économiques pour les applications médicales, les CVCR, le tout-terrain, les équipements lourds, les sites dangereux et les applications industrielles générales. Nous fabriquons l’un des capteurs de pression les plus petits et les moins gourmands en énergie au monde pour les applications altimétriques/NAV. Nos capteurs sont conditionnés par des signaux, étalonnés en fonction de la température et comprennent des sorties numériques ou analogiques.