Glisser pour contrôler le flux de courant
Les interrupteurs à coulisse de TE sont disponibles dans plusieurs configurations et tailles. Nos interrupteurs à coulisse sont montés en surface ou par trou transversant, et ils sont disponibles avec différents angles pour en simplifier l’utilisation par le client.
Trouver par élément et type
Sélection d’interrupteurs à coulisse
- Commutateurs DPST (Double Pole-Single Throw, bipolaire, unidirectionnel)
- Commutateurs DPDT (Double Pole-Double Throw, bipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à deux pôles à pôles multiples (un, trois, quatre, cinq)
- Interrupteurs SPDT (Single Pole-Double Throw, unipolaire, bidirectionnel)
- Interrupteurs à coulisse étendus supérieurs
- Interrupteurs à coulisse supérieurs verticaux
- Interrupteurs à coulisse latéraux à angle droit
- Interrupteurs à coulisse à montage en surface
- Interrupteurs à coulisse à trou traversant
Un interrupteur à coulisse est un interrupteur mécanique qui glisse de la position ouverte (off) à la position fermée (on) et permet de contrôler le flux de courant d’un circuit sans avoir à épisser ou à couper manuellement le fil. Un interrupteur à coulisse est un interrupteur à maintien du contact dans lequel l’interrupteur reste dans un état jusqu’à ce qu’il soit actionné dans un nouvel état, où il reste jusqu’à ce qu’il soit actionné de nouveau. Ses tailles sont subminiature, miniature et standard. Un interrupteur à coulisse est idéal pour contrôler le flux de courant dans les petits projets. Il existe de nombreux types de bornes pour les interrupteurs à coulisse, y compris le style traversant, les fils conducteurs, les bornes pour soudure et les bornes à vis, les bornes à raccordement rapide ou à lame, la technologie de montage en surface et les interrupteurs montés sur panneau. La poignée de l’interrupteur est en saillie ou encastrée, selon le type d’actionneur. Le choix d’un interrupteur encastré ou en saillie dépend de l’application prévue. Les fonctions d’un interrupteur à coulisse comprennent les veilleuses, les interrupteurs éclairés, les contacts frottants et les temporisations.