Ce type de connecteur est conçu pour accélérer la transmission de données entre différents dispositifs. Conçue pour la vitesse, la densité et la flexibilité, ainsi que pour l’efficacité et la standardisation, notre large gamme de connecteurs d’entrée/sortie (E/S) enfichables vous fournit une solution fiable pour améliorer les performances thermiques des systèmes critiques et l’intégrité du signal dans les applications de communication.
Interconnexions d’entrée/sortie enfichables
Dans les centres de données et les réseaux métropolitains, nos connecteurs CFP prennent en charge les émetteurs-récepteurs optiques Ethernet CFP 40G et 100G et l’intégration de la carte de circuit imprimé hôte au cadre hôte. Dans les serveurs et les routeurs, nos interconnexions d’E/S enfichables à petit facteur de forme (SFP) améliorent les performances d’interférence électromagnétique ou thermiques, en dissipant la chaleur et en réduisant la température du système, tout en nécessitant moins d’énergie pour faire fonctionner l’ensemble du système. Dans les interfaces réseau et les stations de base sans fil, nos quadruples connecteurs enfichables à petit facteur de forme (QSFP) ajoutent quatre canaux en une seule interface, avec des débits de données allant jusqu’à 28 Gbit/s par voie. Dans les solutions de stockage, les produits mini-SAS fournissent une solution compacte, interne ou externe qui répond aux normes SAS de l’industrie. Avec les connecteurs d’E/S enfichables de TE, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour fournir des conceptions supérieures avec une intégrité de signal fiable et haute densité à des débits de données plus élevés.