Des sertissages réguliers et de qualité
Nos applicateurs sont conçus pour sertir une grande variété de cosses de TE ainsi que d'autres fabricants. Fabriqués avec des outils en acier de haute qualité et usiné par des machines CNC de pointe pour garantir des niveaux de précision élevés, nos applicateurs sont conçus pour assurer une excellente répétabilité avec un débit optimal. Nous avons également pris en considération les suggestions de nos clients et les demandes du marché afin d'innover et d'améliorer le célèbre applicateur OCEAN pour le rendre plus robuste, plus rapide à installer/ajuster et encore plus précis. S'appuyant sur les connaissances et l'expérience acquises depuis plus d'un demi-siècle dans la conception et la fabrication d'applicateurs et d'outillage, TE fait passer à un niveau supérieur le sertissage avec le nouvel applicateur OCEAN 2.0.
60%
50%
30%
Applicateur OCEAN 2.0
Caractéristiques et avantages
- Réglage de la hauteur du sertissage du fil : permet un réglage à 360° afin de réduire les risques d'erreurs ; possibilité de régler la hauteur de sertissage par incrémentation de 1 °
- Accès facile aux vis pour une installation et un réglage plus rapides de l’applicateur
- Conception de la plaque de base à goupilles pour éviter tout désalignement
- Revêtement protecteur en nitrure noir sur certains composants
- Les vis orientées vers l'avant ont été déplacées pour permettre un accès plus rapide et plus facile afin d'effectuer des ajustements sans retirer l'applicateur de certaines machines
Applicateur à alimentation par extrémité
Légende
1. Tête de réglage
2. Disque de sertissage de fil
3. Boulon de réglage
4. Compteur
5. Sélecteur pour sertissages pré-isolés
6. Sertisseuse
7. Sertisseur d’isolant
8. Lames de cisaillement
9. Enclume
10. Disque de blocage
11. Joint torique
12. Goupille de réglage de la hauteur de sertissage réversible
13. Piston
14. Boîtiers
15. Dispositif de freinage
16. Plaques de guidage de bande
17. Block de guidage de bande
18. Plaque de base
Applicateur à alimentation latérale
Légende
19. Tête de réglage
20. Joint torique
21. Boulon de réglage
22. Compteur
23. Boîtiers
24. Plaques de guidage de bande
25. Block d'ajustement du guidage de bande
26. Dispositif de freinage
27. Réglage du dispositif de freinage
28. Plaque de guidage frontale de bande
29. Plaque de base
30. Enclume
31. Support de lame de cisaillement avant
32. Disque de blocage
33. Disque de sertissage de fil
34. Goupille de réglage de la hauteur de sertissage réversible
35. Piston
36. Sélecteur pour sertissages pré-isolés
37. Sertisseuse
38. Sertisseur d’isolant
39. Dépresseur de lame de cisaillement
40. Lame de cisaillement flottante
Deux options d’alimentation des cosses
Alimentation mécanique
La conception came/galet produit une alimentation répétitive (pour cette industrie). Réglage indépendant du coup avant/arrière.
Caractéristiques standard
- Reproduction des sertissages considérablement améliorée
- Module d’alimentation identique pour l’alimentation latérale et l’alimentation d'extrémité
- Réglages à l'aide d'un seul outil
- Incrémentations infinies de réglage de la micro-alimentation 1 tour = 0,7 mm
Avantages
- Positionnement précis et répétable de la cosse sur l'enclume
- Réglage indépendant du coup avant et arrière
- Ajustements 50 % plus rapides par rapport à HDI/HDM
Alimentation pneumatique
Réglages indépendants avant/arrière, contrôles de débit indépendants, alimentation reproductible.
Caractéristiques standard
- Réglages avec ou sans outil
- Module d’alimentation identique pour l’alimentation latérale et l’alimentation d'extrémité
- Réglages indépendants du coup avant et arrière.
- Position avant de la micro-alimentation de cosse ajustée par incrémentation de 0,04 mm.
- Longueur d’alimentation maximale : 48,25 mm
Avantages
- Réglage indépendant du coup avant et arrière
- Actionnement de vitesse réglable
- Auto-actionné
- Réglages avec ou sans outil
- Assemblage monobloc du piston et de la bielle
- Soupapes d’échappement internes
Deux styles d’interface de piston
60%