Large éventail de solutions

Notre gamme de câbles coaxiaux pour le numérique et les données à haut débit comprend des marques de premier plan telles que AMP, Greepar, Raychem, Microdot, Precision Interconnect et TE. Nous avons rassemblé ces marques en un seul et même ensemble de produits coaxiaux destinés aux marchés de l'automobile, de la large bande, du médical, de l'instrumentation, du militaire/aérospatial et de l'infrastructure sans fil.

Construction des câbles coaxiaux

  • Tresse ronde
  • Triax
  • Tresse plate
  • 2 tresses rondes
  • 2 blindages (autres)
  • Blindage composite
  • Âme uniquement
  • Tresses triax-rondes 

Câble coaxial Raychem Cheminax

Pièce, impédance, capacité et atténuation

N° de pièce Impédance Ω  Capacité pF/m (pF/ft) Atténuation
5012E1339 50 ohms 98.4 [30.0] 14.8 [4.5]
5012M1612 50 ohms 82.0 [25.0] 16.1 [4.9]
5024A1311 50 ohms 83.7 [25.5] 50.3 [15.3]
5026D1027 50 ohms 88.9 [27.1] 63.7 [19.4]
5030A1317 50 ohms 90.2 [27.5] 97.5 [29.7]
câble coaxial twinax cheminax
Câble twinax cheminax

Performances électriques Cheminax

Conçu pour résoudre les problèmes d’interconnexion

Les performances générales et électriques de nos câbles coaxiaux Cheminax sont conçues pour résoudre les problèmes d’interconnexion dans les systèmes électroniques, notamment les ordinateurs, l’équipement militaire et d’autres domaines de l’emballage haute densité, où les câbles doivent répondre à des spécifications plus exigeantes. La technologie de matériaux avancés Raychem de TE nous permet de concevoir et de développer des câbles coaxiaux miniatures Cheminax qui offrent des économies substantielles en taille et en poids tout en améliorant les performances mécaniques et en réduisant l’atténuation.

Les câbles peuvent être conçus pour être plus petits et plus légers que les câbles RG et UR standard ou fournir une atténuation et une capacité nettement inférieures sans augmentation significative de la taille. A suivre, les caractéristiques clés. Remarque : La température nominale varie en fonction des matériaux utilisés dans une construction spécifique.

  • Gamme de conducteurs 12 AWG à 30 AWG
  • Plage de température d’utilisation* : -65 °C à 200 °C
  • Plage d’impédance 50 ohms à 125 ohms
  • Constante diélectrique 1,65–2,3
  • Vitesse de propagation 67 % à 80 %

Conducteurs des câbles coaxiaux Cheminax

Revêtements métalliques et cuivre nu
  • Cuivre enduit d’étain
  • Cuivre revêtu d’argent
  • Cuivre nickelé
  • Alliage de cuivre à haute résistance revêtu d’argent
  • Aluminium
  • Alliage de cuivre à haute résistance revêtu de nickel
  • Acier revêtu de cuivre revêtu d’étain
  • Acier revêtu de cuivre revêtu d’argent
  • Cuivre nu
  • CS95 revêtu d’argent