Les accéléromètres mesurent l’accélération ou la vibration d’un appareil ou système. Concrètement, un accéléromètre peut être considéré comme un poids sur un ressort relié à un support. Lorsque le support est déplacé, la masse reste au repos jusqu’à ce que le ressort, étiré, puisse exercer suffisamment d’énergie pour déplacer la masse. Les deux types d’accéléromètres de base sont les accéléromètres piézoélectriques (réponse en courant alternatif) et les accéléromètres MEMS (réponse en courant continu).