Capteurs standard et sur mesure pour diverses applications de contrôle de processus
Nos capteurs à ultrasons sont capable de mesurer les niveaux de liquide malgré les variations de transparence, de viscosité, de couleur ou de diélectrique. Ces solutions comprennent la détection de bulles d’air pour les pompes médicales, des capteurs de niveau ponctuels et continus pour l’industrie des semi-conducteurs et de la haute pureté, et des capteurs de niveau ponctuel pour une variété d’applications de contrôle de processus. Nous proposons des capteurs à ultrasonsde haute précision, de haute fréquence, à courte portée et à mesure continue dans l’air pour le contrôle des processus. Nous fabriquons des produits standard et sur mesure qui fournissent un système sans pièces mobiles, sans réglages et sans entretien.
Caractéristiques du produit :
Capacités des capteurs à ultrasons de TE
- Compatible avec toute une gamme de liquides et de gaz pour les capteurs directement en contact avec le milieu.
- Aucune pièce mobile et sorties disponibles sous forme de commutation ou de mesures continues, ainsi que des entrées CA et CC
- Capteur de niveau de liquide continu à ultrasons pour les applications de très haute pureté (Série SL-900)
- Détecteurs de bulles d’air pour les applications critiques telles que les pompes à perfusion, l’hémodialyse et la surveillance du flux sanguin, pour les applications dans lesquelles l’interruption des performances peut mettre la vie du patient en danger (AD-101)
1uL
1000
150°C