Des pinces à sertir pour tous vos besoins
TE Connectivity (TE) propose une vaste gamme d'outils de sertissage portables pour sertir les fils. Que vous recherchiez un outil manuel ou un outil plus puissant, TE a la pince qu'il vous faut. Notre système d'outil de sertissage SDE à usage commercial et nos outils certifiés vous donnent la possibilité de passer facilement d'un système manuel à un système pneumatique ou avec batterie, selon vos besoins. Nous proposons également des outils de sertissage, d'insertion et d'extraction, pour l'IDC, les applications de réseau et bien plus encore.
Choisissez votre outil de sertissage
Explorez notre vaste catalogue d'outils de sertissage portables. La qualité et la fiabilité reposent sur un outillage conçu pour répondre à des critères de sertissage précis. Depuis plus de 75 ans, TE est reconnu comme un leader de l’industrie de l’outillage d’application et propose aujourd’hui une vaste gamme de solutions pour répondre à vos besoins de sertissage, avec notamment des options d'outils manuels, à batteries, pneumatiques ou bien encore hydrauliques.
Outils de sertissage SDE à usage commercial
Ils sont parfaits pour les travaux de réparation et de prototypes. Ils limitent le besoin de recourir à plusieurs types d’outils manuels grâce à l'enveloppe de matrice standard (SDE) qui peut être facilement échangée entre les différents outils manuels, à batteries ou bien pneumatiques, en fonction de vos besoins. Les jeux de matrices à usage commercial sont conçus pour répondre aux exigences de hauteur de sertissage des fils, conformément aux critères d'application TEC (114-) en vigueur. D’autres exigences en matière de fonctionnalités peuvent être satisfaites ou non.
En savoir plusOutils de sertissage certifiés
Les pinces à sertir certifiés sont conçus pour les applications sensibles, telles que dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, de la marine, du pétrole et du gaz, et de l'industrie ferroviaire. Les têtes interchangeables vous permettent d'évoluer facilement vers des alternatives avec batterie ou pneumatiques. Les outils CERTI-CRIMP comprennent une matrice de sertissage, un positionneur et une fonction d’alignement intégrées, permettant d’obtenir des cosses et des contacts sertis satisfaisant toutes les exigences des critères d’application TEC (114-) en vigueur.
En savoir plusOutils de sertissage hydrauliques HPY8 et HYP10
Les systèmes de sertissage hydrauliques TE HYP8 8 200 psi [56 540 kPa] et HYP10 10 000 psi [68 950 kPa] sont conçus pour sertir des calibres de fil nécessitant une force allant jusqu’à 33 tonnes.
En savoir plusOutils de sertissage 4 points
TE propose des solutions pour le sertissage à 4 points des cosses DEUTSCH, avec notamment des outils manuels ainsi qu'une option pneumatique.
En savoir plusOutils de sertissage pour assemblage de raccordement en masse (MTA)
Conçu pour les embases de carte de circuit imprimé, les connecteurs de raccordement en masse préchargés avec des contacts, les contacts et boîtiers à encliqueter et à sertir, les connecteurs de borde de carte avec contacts préinstallés, notre outil MTA offre un sertissage fiable et efficace. Les têtes de sertissage interchangeables vous offrent la possibilité de passer en toute souplesse des outils manuels (50-100 sertissages par jour) aux stations de travail assistées (plus de 200 sertissages par jour) vous permettant d’atteindre le volume de production souhaité.
En savoir plus