Qu’est-ce qu’une antenne DAS ?

Une antenne DAS (Distributed Antenna System ou système d'antennes distribuées) est un type d’antenne conçu pour les systèmes de communication sans fil. Les antennes DAS sont spécialement conçues pour fournir une couverture cellulaire ou WiFi étendue, permettant ainsi d’améliorer la capacité de communication dans de vastes zones telles que les stades, les immeubles de bureaux et les aéroports.

 

Une antenne DAS est connectée à un système d'antennes distribuées (DAS), qui consiste en un réseau d’antennes de petite taille réparties dans une vaste zone, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, afin de fournir une couverture sans fil étendue. Les antennes DAS ont pour fonction de capter et de transmettre les signaux de radiofréquence émanant des réseaux cellulaires ou WiFi, puis de les diriger vers le système d’antennes distribuées. Grâce à cette technologie, la couverture et la capacité des signaux sont améliorées en amplifiant et en retransmettant efficacement les signaux captés.

 

Les antennes DAS peuvent être conçues pour différentes bandes de fréquences et technologies, notamment le cellulaire, le WiFi et autres applications plus spécialisées telles que l’UHF, FirstNet, TETRA, les réseaux de services d’urgence et les applications de sécurité publique.

 

Les antennes DAS sont disponibles dans une variété de formats, comprenant des antennes omnidirectionnelles, des antennes directionnelles et des antennes plates. Les utilisateurs peuvent choisir l'antenne DAS appropriée en fonction des exigences de couverture et de capacité de l'application spécifique à leurs besoins. Selon la structure et la disposition du bâtiment, les antennes DAS peuvent être installées de différentes manières, que ce soit en les montant au plafond, en les fixant au mur ou en les positionnant à l’extérieur.

Quels sont les avantages des antennes DAS ?

Les avantages des antennes DAS sont les suivants :

  • Amélioration de la couverture : grâce à son intégration dans un système d’antennes distribuées, une antenne DAS fournit une couverture améliorée par rapport à une antenne cellulaire, en diffusant de manière uniforme le signal dans l’ensemble du bâtiment ou de la zone extérieure. Cela permet de réduire le nombre de zones sans signal, d'appels interrompus ou de signaux de qualité médiocre.
  • Couverture à l’intérieur des bâtiments : l’intégration d’un système d’antennes DAS à l’intérieur d’un bâtiment permet d’éviter les problèmes concernant les fréquences plus élevées, telles que la 5G, qui ont du mal à pénétrer de l’extérieur vers l’intérieur des bâtiments.
  • Augmentation de la capacité : une antenne DAS permet d'augmenter la capacité d'un réseau cellulaire car elle peut gérer un plus grand nombre d'utilisateurs et un trafic de données plus important par rapport à une seule antenne cellulaire. Cette capacité est particulièrement importante dans les bâtiments de grande taille ou les zones à forte affluence, où un grand nombre de personnes utilisent simultanément leurs appareils mobiles.
  • Indépendance vis-à-vis des opérateurs : une antenne DAS permet de prendre en charge plusieurs opérateurs et technologies sans fil, telles que la 3G, la 4G et la 5G, sans nécessiter une antenne distincte pour chaque opérateur. Cette aptitude est importante pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs employés ou à leurs clients une couverture sans fil, quel que soit leur opérateur ou leur appareil.
  • Faible consommation d’énergie : grâce à sa proximité avec l’utilisateur, une antenne DAS nécessite moins d’énergie et peut fonctionner à un niveau de puissance réduit par rapport à une antenne cellulaire. Il est possible qu'un système DAS soit plus rentable et plus économe en énergie sur le long terme.
  • Réduction des interférences : une antenne DAS peut réduire les interférences provenant d’autres appareils sans fil tels que les routeurs WiFi ou les dispositifs Bluetooth, car elle est conçue pour fonctionner sur une plage de fréquences spécifique. Une antenne de ce type peut également filtrer les signaux indésirables. Le système DAS offre par conséquent une couverture sans fil plus stable et plus fiable.

Qu’est-ce qui différencie les antennes DAS de TE Connectivity ?

Nos antennes DAS sont fabriquées de manière à garantir des performances optimales tout en étant efficaces, fiables, polyvalentes et compactes.

  • Large gamme de produits : nos antennes DAS sont conçues pour une large gamme de bandes de fréquences et d’applications, offrant des options telles que des antennes omnidirectionnelles et unidirectionnelles. De plus, nous proposons des antennes à gain élevé et à largeur de bande étroite qui assurent une couverture à longue portée.
  • Faible taux d’intermodulation passive (PIM) : l'intermodulation passive est la création d'interférences au sein d'une antenne ou d'un dispositif passif lorsque deux signaux ou plus sont présents. Notre gamme d’antennes DAS se distingue par ses faibles taux de PIM, ce qui garantit des performances optimales et contribue à une meilleure couverture globale du système DAS.
  • Options MIMO (Multi-Input Multi-Output) : nos solutions à ports multiples permettent à un installateur DAS de choisir une solution DAS MIMO capable d’améliorer considérablement les performances et la capacité d’un réseau DAS.
  • Conception innovante : nos antennes DAS sont conçues pour améliorer les performances et la fiabilité. Par exemple, nos antennes CFSA69594 se distinguent par leur profil compact, mesurant moins de 8 mm de profondeur. Leur design peut être adapté à différentes bandes de fréquences et à différentes zones de couverture.
  • Homologation par les principaux opérateurs cellulaires : nos antennes DAS sont homologuées par la plupart des principaux opérateurs cellulaires à l’échelle mondiale, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées sans nécessiter de certifications supplémentaires. L’installateur peut ainsi économiser des milliers de dollars en frais de conception.
  • Installation simplifiée : nos antennes DAS sont spécifiquement conçues pour une installation aisée et requièrent peu d’entretien, ce qui permet à l’installateur de gagner du temps et de réaliser des économies significatives. Ces antennes sont disponibles avec divers types de connecteurs, notamment les types 4.3-10 et les types N, ce qui permet de facilement les intégrer à un système DAS existant. De nombreuses antennes DAS que nous proposons peuvent être montées sur des dalles de plafond, permettant ainsi d’utiliser la même technologie d’antenne dans plusieurs zones.
  • Code QR : nos antennes DAS sont fournies avec un code QR au dos de chaque antenne. Ce code permet au gestionnaire du système de simplement scanner le code à l'aide d'un smartphone pour voir toutes les données de performance de l'antenne.

Foire aux questions

 Pourquoi ai-je besoin d’antennes DAS ?

Intégrées à un système d’antennes distribuées, les antennes DAS jouent un rôle essentiel en offrant une couverture RF homogène et de haute qualité dans des zones spécifiques de grands bâtiments, stades et campus. Les bâtiments de petite taille ou ceux dont la demande de services sans fil est faible n’ont pas forcément besoin d’un système DAS. Dans ces cas, les antennes d’accès sans fil fixes de TE peuvent être une solution adaptée.

 

Quels sont les éléments à prendre en compte avant d’installer un système DAS ?

Vous devez réaliser une étude complète du site avant d’installer des antennes DAS. Vous pourrez ainsi placer/positionner correctement les antennes et identifier les points faibles ou morts qui peuvent être créés par des murs, des piliers ou des structures à l’intérieur d’un bâtiment.

 

Quels sont les avantages des antennes DAS de TE ?

TE dispose d'une large gamme d'antennes DAS disponibles en plusieurs fréquences, formats et directions de rayonnement. Nos antennes de plafond extra-plates sont disponibles en format MIMO simple ou multiport, offrant une solution discrète pour la couverture d'antennes DAS à l'intérieur des bâtiments.

 

Quels sont les principaux facteurs de différenciation des antennes DAS de TE ?

Les antennes DAS de TE se distinguent par leurs performances exceptionnelles, leur qualité supérieure et leur faible taux d’intermodulation passive (PIM), ce qui garantit une performance optimale.