Raccords circulaires DEUTSCH 83723 série III

Aperçus du produit

Une fiabilité héritée

Depuis plus de 70 ans, notre portefeuille de composants électroniques DEUTSCH permet aux ingénieurs de concevoir des connexions fiables dans des technologies utilisées dans les environnements les plus difficiles : secteur aérospatial (commercial et militaire), technologie pétrolière, gazière et transport lourd. Parmi ceux-ci figurent notre gamme existante de raccords circulaires DEUTSCH m81511, mil-dtl 26482 série 2 et mil-dtl 83723 série 3.

L’histoire de DEUTSCH commence dans les années 1950. Tout a commencé lorsque la marine et l’armée de l’air des États-Unis étaient en concurrence pour développer des spécifications de produits pour les composants électroniques utilisés dans les avions de chasse.

 

Les spécifications développées à partir de cette course ont conduit à l’émergence d’une nouvelle variété de connecteurs adaptés à une utilisation dans un plus large assortiment d’applications militaires, ainsi que dans la technologie aérospatiale commerciale et les équipements de production en usine et en mer. Trois produits de cette époque ont prouvé leur valeur en résistant à l’épreuve du temps : la gamme héritée de TE Connectivity (TE) de raccords circulaires DEUTSCH m81511mil-dtl 26482 série 2 et  mil-dtl 83723 série 3.


Ces connecteurs ont toujours fourni une connectivité robuste et fiable, même si la technologie évoluait. Au fil des ans, ces connecteurs ont permis aux ingénieurs d’obtenir des efficacités et des améliorations de fonctionnement de haute performance dans des applications qui ne peuvent pas tomber en panne, c’est-à-dire où la principale exigence est d’éviter les perturbations inattendues, les retards inutiles et les problèmes et arrêts inacceptables qui pourraient avoir un impact sur des applications critiques.

  1. L’histoire de l’avion connecté (anglais)

Conception de l’avion connecté pour une connectivité plus intelligente et plus rapide. Les avions d’aujourd’hui sont plus connectés que jamais pour rendre les vols plus efficaces et plus sûrs. Les pilotes et le personnel au sol ont besoin de plus d’informations à des vitesses plus rapides pour gérer des systèmes d’aéronefs de plus en plus complexes. Pour répondre à ces exigences, TE Connectivity (TE) a développé des technologies qui offrent des performances fiables dans des environnements difficiles. Les voyages aériens modernes sont ainsi plus rapides, plus efficaces et plus agréables.

Depuis le début, le nom DEUTSCH est associé à la notion de fiabilité. Nos connecteurs DEUTSCH hérités sont conçus pour résister à l’humidité, aux grands écarts de température, aux intempéries, à la corrosion et aux vibrations. Pour ce faire, nos ingénieurs ont intégré à leurs solutions un joint étanche pour la protection contre l’humidité, qui aide également à prévenir le découplage involontaire, tout en fournissant un moyen efficace pour les mécaniciens d’effectuer et de remplacer des connexions fiables.


En plus de la fiabilité, ces connecteurs sont conçus pour leur polyvalence, ce qui différencie ces solutions des produits standard similaires. Ceux-ci sont configurables en environ 30 000 pièces et sont disponibles dans différentes tailles de boîtiers, styles de boîtiers, formes de connecteurs, options de placage, sexes mâle et femelle, tailles de contacts et dispositions d’inserts.


La gamme typique de contacts des connecteurs mil-dtl 26482 série 2 et mil-dtl 83723 série 3 va de 2 à 61 contacts, tandis que le connecteur m81511 présente une sélection d’inserts et de dispositions de contacts lui permettant d’étendre sa gamme jusqu’à 155 contacts.

Connecteur DEUTSCH 81511

Première des pièces héritées à être utilisée activement, cette solution a été développée à l’origine par la marine américaine il y a environ 50 ans. Aujourd’hui, notre raccord circulaire DEUTSCH 81511 hérité est crucial pour la modernisation et la maintenance des avions plus anciens, afin que ceux-ci fonctionnent de manière fiable. Le m81511 est généralement utilisé dans les communications électroniques, ce qui, dans les avions, comprend la communication pilote-train d’atterrissage, la communication pilote-munitions, la relation pilote-moteur et les systèmes de communication dans tout l’avion.

Connecteur DEUTSCH 81511
Connecteur DEUTSCH 81511
Connecteurs DEUTSCH hérités, conçus pour leur fiabilité dans des environnements difficiles
Connecteurs DEUTSCH hérités, conçus pour leur fiabilité dans des environnements difficiles

Connecteur DEUTSCH 26482 série 2

Développé par l’armée de l’air américaine, notre connecteur DEUTSCH 26482 série 2 reste très demandé et est toujours utilisé dans de nombreuses infrastructures de défense, y compris dans certaines zones critiques d’avions de défense et de véhicules terrestres, mais aussi de systèmes de soutien aux troupes au sol, notamment des plateformes de communication et des bases portables, couramment utilisées par les soldats sur le terrain. Nos connecteurs mil-dtl 26482 série 2 fournissent de manière fiable l’énorme quantité d’électricité dont ces types de systèmes ont besoin pour alimenter les bases. Ces systèmes critiques fonctionnent sur une base portable qui repose sur les connecteurs mil-dtl 26482 série 2 pour offrir une connectivité fiable pendant le vol, notamment dans les systèmes d’éclairage, de restauration, de recharge de produits et de générateurs.

Connecteurs DEUTSCH 26482 série II
Connecteurs DEUTSCH 26482 série II
Connecteur DEUTSCH 83723 série III
Connecteur DEUTSCH 83723 série III

Connecteur DEUTSCH 83723 série 3

Semblable au 26482 série 2, notre connecteur DEUTSCH 83723 série 3 (qui a d’abord été développé par la marine américaine) est aujourd’hui utilisé dans de nombreuses technologies différentes de son intention initiale. Aujourd’hui, notre connecteur mil-dtl 83723 série 3 est utilisé dans des avions et des systèmes de plateformes militaires, ainsi que dans des technologies d’avions de ligne, notamment pour des systèmes de freinage sur de gros avions de ligne. Le connecteur mil-dtl 83723 série 3 facilite la communication entre le pilote et les fonctions de l’avion. Il est également souvent utilisé dans d’autres systèmes critiques, comme des systèmes d’assistance au sol et des systèmes radar.

Résoudre les problèmes de connexion cruciaux

Notre portefeuille de connecteurs hérités DEUTSCH est connu pour résoudre des problèmes de connexion cruciaux dans des applications où la panne n’est pas tolérable. Ces produits hautement fiables et éprouvés sur le terrain fournissent des solutions robustes pour des applications critiques, ce qui explique pourquoi certaines anciennes solutions mil-spec telles que celles-ci sont encore utilisées aujourd’hui. Les concepteurs d’avions militaires, de missiles, de véhicules terrestres et de systèmes militaires ne peuvent pas se fier à toutes les technologies plus récentes, car il faut des décennies pour qu’un composant prouve sa robustesse et sa résistance dans le cadre d’une utilisation extrême dans un environnement hostile. C’est pourquoi nos connecteurs DEUTSCH, qui ont déjà fait leurs preuves, sont toujours d’actualité, même pour les équipements aérospatiaux et de production les plus avancés. Parcourez notre gamme DEUTSCH pour trouver les raccords circulaires existants qui conviennent à votre conception.