Connecteurs M8 et connecteurs M12 pour une communication fiable

Communication sûre et fiable - nos connecteurs M8 et M12 sont des solutions complètes qui comprennent les connecteurs, les modules d’E/S et les assemblages de câbles. Diminuez vos coûts d’installation et d’outillage grâce à nos connecteurs installables sur le terrain sans erreur.

Caractéristiques du produit

Connecteurs M8 et M12
  • Les connecteurs codés X permettent de prendre en charge des bandes passantes plus élevées allant jusqu’à 10 Gb/s
  • Codage disponible : A, B, D, X, S, T
  • Système de connecteur facile à installer
  • Indice de protection IP67 et IP68
  • Les gammes de connecteurs comprennent des connecteurs mâles et femelles à 2, 3, 4, 5, 8 et 12 positions et des connecteurs Y
  • Tous les connecteurs sont également disponibles avec des contacts argentés pour une meilleure conductivité
  • Différents types de disposition pour les coupelles à souder ou les PCB
  • Montage sur panneau et version de distribution disponibles
  • Blindage fiable
  • Connexion rapide et sécurisée
  • Rétrocompatible
  1. Vidéo M8/M12 (anglais)

Le système de connecteurs M8/M12 de TE Connectivity pour les applications d’automatisation et de contrôle industriel des machines fournit une solution qui assure de manière sûre et fiable la communication dans les environnements industriels. Notre expert produit Tom Wess explique les principaux avantages.

Connecteurs M8

Aperçu du produit

Le connecteur M8 est utilisé spécifiquement avec les capteurs industriels et possède un raccord fileté étanche à 3 broches. Ces connecteurs sont pré-assemblés et restent étanches même s’ils sont immergés. Ces connecteurs robustes sont généralement utilisés dans des environnements difficiles. Un avantage majeur de l’utilisation du connecteur M8, ou des connecteurs M12, est le gain de temps dans l’installation et la maintenance des systèmes de câblage. Cela permet de réduire le temps d’installation et la nécessité de faire appel à des électriciens ou à des techniciens. Notre connecteur M8 est une solution complète qui comprend le connecteur, le module d’E/S et les assemblages de câbles. Les principales applications du connecteur M8 comprennent les actionneurs, les automates, les boîtiers d’E/S, les capteurs et les interrupteurs dans le traitement des aliments et des boissons, la construction de machines, le caoutchouc et les plastiques, les presses textiles et d’impression, ainsi que les vannes des systèmes CVC.

 

Assemblage de câble et connecteur M8 codé B à 5 broches

L’ensemble connecteur et câble M8 codé B à 5 broches a été conçu conformément à la norme IP65. Il dispose d’un design intelligent et économique. Sa conception encliquetable permet une installation plus facile et permet de réduire le temps d’installation. Il est à la fois plus fiable et plus durable, avec une plage de température étendue qui permet à l’assemblage d’être utilisé dans des environnements difficiles.

-

Connecteurs M12

Aperçu du produit

Les connecteurs M12 sont des raccords circulaires avec un filetage de 12 mm qui est principalement utilisé dans les applications d’automatisation industrielle pour les actionneurs, les capteurs, l’Ethernet industriel et le bus de terrain. Les connecteurs M12 sont conçus pour les environnements de nettoyage et les environnements corrosifs. Ils sont disponibles avec 3, 4, 5, 8 ou 12 broches. Les utilisateurs doivent sélectionner le nombre de broches adapté à leurs applications : les capteurs et les systèmes d’alimentation nécessitent 3 ou 4 broches ; PROFINET et Ethernet nécessitent 4 ou 8 broches ; le bus de terrain, le bus CAN et DeviceNet utilisent généralement 4 ou 5 broches ; et pour les signaux, on utilise 12 broches. Notre connecteur M12 est une solution complète qui comprend le connecteur, le module d’E/S et les assemblages de câbles. Les connecteurs M12 sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans l’agriculture, les énergies alternatives, les communications, l’automatisation des usines, les mesures et le contrôle, la robotique et les transports. 

 

Avantages du produit

Connecteur M8 et M12
  • Permettent de réduire les temps d’arrêt dans les environnements difficiles grâce à une solution industrielle standard fiable qui comprend des prototypes d’assemblages de câbles à connexion rapide
  • Permettent de réduire les coûts d’installation et d’outillage grâce à des connecteurs faciles à installer sur le terrain
  • Peuvent prolonger la durée de vie de votre équipement car les connecteurs M8 et connecteurs M12 sont fiables dans une grande variété d’applications et d’environnements difficiles
  • Permettent de prendre en charge des bandes passantes plus élevées - jusqu’à 10 Gbit/s
  • Une offre complète de solutions, comprenant des assemblages de câbles personnalisés et grand public, permet d’avoir un seul point de vente et de réduire le coût total de possession
Prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à nos connecteurs M8 et nos connecteurs M12, qui sont fiables dans une grande variété d’applications et d’environnements difficiles.
Ruud van den Brink,
Chef de produit

Communication à haut débit. Notre système de connecteurs M8/M12 pour applications d’automatisation et de contrôle industriel des machines assure une communication fiable dans les environnements industriels. Notre gamme complète de connecteurs et d’assemblages de câbles M8/M12 blindés et non blindés avec indice IP65 ou IP67 est facile à installer, ce qui permet de réduire les temps d’arrêt et d’augmenter l’efficacité de la production. 

UL

Approuvé

cURus

Certifié

Applications spécifiques

Système de connecteurs M8 et de connecteurs M12 (anglais)
  • Automatisation industrielle
  • Construction automobile
  • Machines-outils
  • Machines d’automatisation industrielle
  • Fabrication
  • Systèmes de vision
  • Industrie des aliments et des boissons