Aperçu du produit
Progrès en matière de SMD
Les améliorations technologiques apportées récemment aux résistances de puissance SMD ont permis d’améliorer significativement les performances. Les nouveaux produits offrent trois fois plus de puissance que les résistances d’il y a quelques années à peine et un rapport puissance/taille trois fois plus élevé. Ces progrès ont permis de produire des dispositifs plus petits, plus légers et plus performants.
Dans l’industrie électronique, les progrès en matière de conception et de production permettent aux fabricants d’améliorer constamment leur gamme. Ces dernières années, les matériaux sont devenus plus efficaces et les techniques de fabrication plus contrôlables. Ils nous ont permis de concevoir une gamme de résistances de puissance, y compris nos résistances à montage en surface, également nommées de dispositifs de montage en surface (SMD), pour offrir des capacités inconnues jusque là.
Sélectionnez résistances de puissance à montage en surface
Parcourir par type et par élément
Quelle est la différence entre une résistance de précharge et une résistance de courant d'appel ? Qu’en est-il d’une résistance de freinage ou d’une résistance à limitation de tension ? Quels types de résistances offrent une capacité de surcharge de courte durée quels types offrent une dissipation de puissance continue ? Apprenez tout cela et plus encore dans ce glossaire qui explique la technologie de nos résistances de puissance.
N'oublions pas que les résistances sont des objets simples qui n'ont qu'une seule fonction : convertir l’excès d’énergie électrique en chaleur grâce à un matériau résistant électriquement. Les nouveaux matériaux et techniques permettent d'aller encore plus loin.
Prenons par exemple la gamme de résistances de puissance CRG, conçue pour un montage en surface sur le circuit imprimé (PCB). Il y a encore quelques années, les performances de ces résistances à puce à film épais étaient considérées comme révolutionnaires. Aujourd’hui, c’est devenu une solution fiable et courante, telle que la résistance 2512, la plus grande de la gamme CRG, qui offre une puissance nominale de 1 W. Aussi bonnes que soient ses performances, la technologie utilisée pour fabriquer des résistances de puissance SMD a été remplacée grâce aux progrès récents.
Aujourd’hui, les nouvelles gammes, telles que la série 3522, intègrent les derniers matériaux conducteurs et substrats, qui ont permis de tripler la capacité de puissance et le rapport puissance/taille. Cette augmentation du rapport puissance/taille permet de renforcer la capacité du circuit imprimé et offre plus de souplesse en termes de disposition de la carte.
Un circuit d’alimentation qui nécessitait auparavant plusieurs résistances de faible puissance peut être repensé avec moins de composants d'une puissance nominale supérieure. Cette réduction du nombre de composants réduit également les coûts totaux et optimise la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, le rapport puissance/taille plus élevé permet d'utiliser de plus petites résistances avec des capacités équivalentes et d'optimiser l'utilisation de l’espace sur la carte.
Toute amélioration du rapport puissance/taille permet d’ajouter de petits composants au circuit imprimé afin de concevoir des dispositifs plus petits, plus légers, plus rapides et plus robustes qui offrent plus de capacités. Qu’elles soient montées sur des circuits imprimés ou boulonnées à un châssis, ces nouvelles résistances de puissance SMD vous offrent de nouvelles possibilités par rapport aux modèles au plomb traditionnels, qui sont plus gros et nécessitent souvent beaucoup d'espace par rapport aux autres composants sur un circuit imprimé. Elles offrent par ailleurs de nouvelles possibilités de conception par rapport aux résistances bobinées, qui sont montées loin du circuit imprimé.
Les résistances de puissance SMD sont beaucoup plus compactes que les résistances au plomb et optimisent l'utilisation de l’espace sur la carte. Vous pouvez ainsi intégrer plus de capacité dans l’espace existant ou réduire la taille et le poids de l’équipement existant. Et comme l’installation utilise le même processus automatisé que les autres composants montés sur la carte, les fabricants peuvent réaliser d'importantes économies au niveau de l’assemblage.
Pour comprendre les avantages des résistances à puce SMD, intéressons-nous aux technologies présentes dans la plupart des maisons. Les aspirateurs sont devenus compacts mais plus puissants grâce à l’utilisation de résistances de puissance SMD plus petites, plus légères et plus fines sur le moteur et des systèmes de gestion de l’alimentation. Pour trouver les composants adaptés à vos besoins, parcourez notre gamme de résistances de puissance à montage en surface, comme la série 3522, pour découvrir comment ces solutions peuvent améliorer votre conception.
Une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, parcourez notre large gamme de résistances de puissance pour trouver la solution adaptée à votre conception. Vous pouvez également contacter nos spécialistes produits pour savoir comment nous pouvons vous aider à déterminer vos besoins de puissance.