Zoom sur un client : Littlebird Connected Care

Portrait : Littlebird Connected Care

Découvrez comment TE Connectivity (TE) a apporté à Littlebird une antenne capable d’assurer la connectivité cellulaire, GPS et Bluetooth, qui peut être intégrée dans un appareil ultra-compact, avec une longue durée de vie de la batterie, et qui résiste à une utilisation quotidienne.

Client : Littlebird Connected Care
   

À propos de Littlebird Connected Care

Objectif : connecter les parents et le personnel soignant à leurs enfants grâce à des notifications biométriques en temps réel

Solutions : appareil portable intelligent Littlebird Toddler CareTracker et plateforme numérique sécurisée

Lieu : Seattle, Washington

Site web : https://www.littlebird.care

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/littlebirdcare

DÉFIS D’INGÉNIERIE
• Connectivité en temps réel
• Miniaturisation
• Taille ultra-compacte abritant plusieurs antennes multibandes et conforme aux normes des opérateurs sans fil
• Batterie avec longue durée de vie
• Robustesse/étanchéité

Littlebird Connected Care (Littlebird ; www.littlebird.care) est une société de santé numérique pionnière qui a créé une plateforme unique d’IA SaaS de connexion de soins et un appareil portable intelligent IoT.

 

L’appareil compatible avec la technologie cellulaire/GPS/Bluetooth de Littlebird a reçu des distinctions telles que le prix Wellness Design and Innovation Award de Fast Company aux côtés des produits Fitbit et Oura Ring ; le prix de l’innovation technologique Built for Baby 2022 de la JPMA ; une nomination du Geekwire Award dans la catégorie « Invention we Love » et le Top 2023 Start to Watch, entre autres.

 

Créée dans un espace vert démographique de données, l’approche du partage de connexion de la chaîne de contrôle Bluetooth de Littlebird vise à réduire le risque pour les parents et le personnel soignant et à améliorer les résultats de santé à long terme. Littlebird permet aux soignants de répondre aux trois questions les plus importantes sur les personnes dont ils s’occupent : Où sont-elles ? Avec qui sont-elles ? Comment vont-elles ?

 

Compte tenu de la nécessité d’un temps de réponse réduit et d’une connectivité fluide, l’appareil de Littlebird avait besoin d’une solution d’antenne capable de gérer la connectivité cellulaire, GPS et Bluetooth, de s’intégrer dans une taille ultra-compacte, d’avoir une longue durée de vie de la batterie et de résister à une utilisation quotidienne. De plus, certains défis réglementaires devaient être relevés.

L’appareil portable intelligent Littlebird Toddler CareTracker approuvé par la FCC présenté avec l’application mobile Connected Care.

L’appareil portable intelligent Littlebird Toddler CareTracker approuvé par la FCC présenté avec l’application mobile Connected Care.

Monica Plath, PDG de Littlebird Connected Care à déclaré : « Il est essentiel de rester en contact avec les proches sous surveillance médicale, comme les très jeunes, les personnes handicapées et les personnes âgées. L’équipe de TE a immédiatement constaté l’écart de 45 milliards de dollars dans la connectivité des soins de santé numériques et s’est lancée dans l’aventure. Nous leur sommes reconnaissants pour leur soutien et leur contribution à l’obtention de nos prix nationaux et à la publication d’articles dans la presse au cours de notre première année d’existence ».

SOLUTION DE PARTENARIAT
• Antennes multi-bandes multi-modes haute performance personnalisées utilisant la technologie LDS (Laser Direct Structuring)
• Connaissance appliquée de la RF et des performances
• Étroite collaboration avec le client, le bureau d’études et les fournisseurs
• Expertise en matière de conception de systèmes RF pour se conformer à la réglementation et aux performances des opérateurs

Compte tenu de la taille ultra-compacte de l’appareil CareTracker de Littlebird, la gamme robuste de solutions d’antennes Bluetooth, cellulaires LTE et GPS standard en stock de TE ne répondait pas aux exigences de conception de l’appareil. La conception nécessitait une nouvelle architecture RF/antenne personnalisée, prête à l’emploi, afin de répondre aux exigences élevées des opérateurs. Ces contraintes ont conduit TE à proposer une solution personnalisée qui répondait aux besoins de Littlebird.

 

De nombreux facteurs peuvent affecter les performances globales de l’antenne, notamment les dimensions du plan de masse, la distance par rapport aux composants métalliques à proximité, la position de l’antenne, le placement de la source d’entrée RF, la disposition des circuits imprimés et la sélection des composants. Pendant six mois, l’équipe de développement de TE a collaboré étroitement avec Littlebird, son bureau d’études, son fabricant sous contrat et d’autres entités pour concevoir, optimiser et tester de manière créative une solution d’architecture d’antenne répondant aux exigences du système et obtenant l’approbation de la FCC.

 

La conception finale utilise des antennes LDS personnalisées avec des fonctionnalités cellulaire LTE, Bluetooth et GPS combinées en une seule trace. Le LDS est une technologie de pointe utilisée pour créer des dispositifs d’interconnexion moulés (MID) et peut économiser de l’espace en intégrant des fonctionnalités haute fréquence, mécaniques et électriques dans un seul composant. Le LDS permet une conception/un routage en trois dimensions, par opposition au positionnement en deux dimensions d’un circuit imprimé ou d’un autre substrat, limitant les possibilités. Le LDS permet également d’améliorer les performances de l’antenne en utilisant des surfaces 3D sur le support d’antenne (qui ne peuvent pas être utilisées par les méthodes de fabrication traditionnelles) pour fournir une bande passante plus large et un rendement amélioré. Le boîtier de l’antenne LDS du CareTracker est également doté d’une bague pour le soudage par ultrasons, qui permet d’étanchéifier l’appareil assemblé afin d’obtenir un niveau IP67.

 

Les contacts à ressort de TE ont également été intégrés dans la conception pour connecter les signaux RF à l’antenne. Les contacts à ressort (également appelés contacts de mise à la terre) sont des connecteurs internes à contact unique, montables en surface et dotés de fonctions multiples. Dans les applications miniaturisées, les contacts à ressort offrent l’un des meilleurs choix pour la mise à la terre, la source d’entrée de l’antenne et le blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI), compte tenu de leur faible encombrement et de leur adaptabilité. 

 

Le résultat final est l’un des appareils les plus petits et l’un des plus performants dispositifs portables LTE, GPS et Bluetooth du marché. Le YMCA de Seattle, dans l’État de Washington, sera la première organisation à tester le Toddler CareTracker de Littlebird dans le cadre d’un programme de garderie plus vaste. Grâce à l’étroite collaboration entre TE, Littlebird et le bureau d’étude et les fournisseurs, le Toddler CareTracker est devenu une réalité et peut potentiellement avoir un impact positif sur le système économique des soins au sens large.

Exemples de technologie LDS sur divers appareils. Les contacts à ressort peuvent être utilisés pour la mise à la terre, la source d’entrée de l’antenne et le blindage EMI.

Exemples de technologie LDS sur divers appareils (à gauche). Contacts à ressort pour la mise à la terre, la source d’entrée de l’antenne et le blindage EMI (à droite).

Jung Hyun Kim, chef de projet technique chez TE, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir soutenu le développement de ce produit innovant. La collaboration dans les efforts de conception, associée à l’équipe d’experts de TE, ont fait du projet un succès. »
Il Yong Oh, ingénieur RF de TE, a ajouté : « Avec l’objectif de TE de faire en sorte que chaque connexion compte, nous sommes heureux d’avoir soutenu Littlebird dans son succès, et nous continuerons à la soutenir. »
Webinaire : Relever les défis de la connectivité et des performances dans les appareils IoT de soins connectés

Webinaire : Relever les défis de la connectivité et des performances dans les appareils IoT de soins connectés

Webinaire à la demande - L’art de concevoir des dispositifs IoT

Webinaire à la demande : L’art de concevoir des dispositifs IoT

Demandez des renseignements dès maintenant

Service client 24h/24, 7j/7

Vous avez besoin d’accroître la capacité de votre technologie ?

Nos spécialistes produits sont disponibles pour vous aider.