Bieten Sie Ihren Kunden noch mehr Flexibilität.
Sie entwerfen die neuen, schlankeren Geräte, die Ihre Kunden überall mit hin nehmen können? Schützen Sie Ihr Design mit unserem neuen, gemäß IP68-Standard wasserdichten Micro USB 2.0-Steckverbinder.
04/21/2015
TE Connectivity (TE) stellt seinen neuen, gemäß IP68-Standard wasserdichten Micro USB 2.0-Steckverbinder vor. Das Upgrade auf das spritzwassergeschützte IP57-Modell bietet für die modernen kleineren und dünneren Mobilgeräte einen erhöhten Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Festkörpern wie Staub.
Der Standard „IP“ (Ingress Protection, Eindringschutz) gibt die Schutzart gegenüber Festkörpern und Flüssigkeiten an. Die erste Ziffer benennt den Schutz vor Festkörpern, während die zweite Ziffer den Schutz vor Flüssigkeiten angibt. Je höher die Zahl, desto besser der Schutz. Der IP68-Steckverbinder bleibt bei einer Wassertiefe von 1,5 m mindestens 30 Minuten lang intakt. Dies ist bei den auf dem Markt verfügbaren relevanten Produkten einer der höchsten Standards.
Bei den wasserdichten Micro USB-Steckern von TE wird der IP68-Standard durch ein Spritzgussgehäuse aus Metall erzielt. Das Edelstahlgehäuse ersetzt das herkömmliche gestanzte und geformte Gehäuse, das in der Regel zahlreiche Undichtigkeiten aufweist und sich daher kaum für wasserdichte Stecker eignet. Das neue Gehäuse bietet den bestmöglichen Schutz vor Herausreißen und falschem Einsetzen und reduziert die Gehäusehöhe um 0,3 mm.
IP68 USB 2.0-Steckverbinder
Wichtige Eigenschaften
- Der Steckverbinder ist 3,04 mm hoch, 17,8 mm breit (mit Griffen) und 7,9 mm tief.
- Der versetzte Kontakt verbessert die Signaltrennung und die mechanische Belastbarkeit.
- Das metallene Spritzgussgehäuse bietet die geringstmögliche Höhe, da die Metallabschirmung und die wasserdichte Struktur in einem Teil integriert sind. Die 3D-geformte Struktur ist äußerst stabil.
Wasserdichter Micro USB
Wichtige Anwendungen
- Smartphones
- Tablets
- Wearables
- Heimelektronikgeräte