Zuverlässige, robuste und vielseitige Stecker für USB-Anwendungen
Unsere Micro-USB-Stecker vereinen Hochgeschwindigkeitsdaten- und Ladefunktion – alles in einem Steckverbinder. Micro USB-Produkte von TE werden hauptsächlich in Mobilgeräten eingesetzt und sind die kleinste Steckverbinderserie der USB-Familie. Sie sind für ihre Zuverlässigkeit, Robustheit und Vielseitigkeit für alle USB-Anwendungen bekannt. Wir verfügen über ein großes Portfolio an Micro-USB-Steckertypen sowie hochgradig anpassbare Lösungen für Designflexibilität. TE USB-Produkte bieten eine komplette Verbindungstechnologie für Ein-/Ausgabegeräte und bieten den Kunden niedrige Kosten. Wir haben viele Varianten, von DIP-Typ Löten, Oberflächenmontage-Technologie (SMT) Löten, Standard-Montage, Reverse-Mount und Mid-Mount.
USB (Universal Serial Bus) ist ein vom USB Implementer's Forum kontrolliertes Standardprodukt. USB zeichnet sich durch eine weitreichende Akzeptanz auf dem Markt aus und besteht aus verschiedenen Formfaktoren für unterschiedliche Geräteanforderungen. Die Micro USB-Serie wird hauptsächlich in Mobilgeräten eingesetzt und ist die kleinste Steckverbinderserie der USB-Familie. USB-Stecker von TE vereinen Hochgeschwindigkeitsdaten- und Ladefunktion in einem Steckverbinder.
Produkteigenschaften:
Micro USB Steckverbinder
- Die Konstruktion sorgt auch nach tausendfacher Betätigung zuverlässig für stabile Verbindungen.
- Kosteneinsparungen werden durch die gleichzeitige Integration der Netz- und Datenübertragung in einen Steckverbinder erzielt.
- Das umfassende Portfolio und die enorme Anpassungsfähigkeit des Produkts ermöglichen eine große Designflexibilität.
Ausgewählte Anwendungen:
Micro USB Steckverbinder
- Mobiltelefone und Smartphones
- Reader und Tablets
- MP3-Player
- GPS-Geräte
- Heimelektronikgeräte
- Digitalkameras und Camcorder
>1000
Die Konstruktion sorgt auch nach tausendfacher Betätigung zuverlässig für stabile Verbindungen
€€€
Kosteneinsparungen durch die gleichzeitige Integration der Netz- und Datenübertragung in einen Steckverbinder
↑↑↑
Das umfassende Portfolio und die enorme Anpassungsfähigkeit des Produkts ermöglichen eine große Designflexibilität.