Empfohlenes Produkt: M12 Motorsteckverbinder der Marke Intercontec von TE

M12 Motorsteckverbinder der Marke Intercontec von TE

Mit dem Intercontec M12 Motorsteckverbinder bietet TE als erstes Unternehmen einen Steckverbinder für kleine Servomotoren, der die Übertragung von Strom, Signalen und Daten über einen einzigen Anschluss ermöglicht.

December 20, 2017

DARMSTADT, Deutschland – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, ist das erste Unternehmen, das einen Steckverbinder der 630-V-Leistungsklasse für kleine Servomotoren anbietet, der die Übertragung von Strom, Signalen und Daten über einen einzigen Anschluss ermöglicht. Der Intercontec M12 Motorsteckverbinder ist ein kompakter und robuster Steckverbinder aus Metall für Installationen auf Grundlage von Einkabellösungen und deckt die digitale Übertragung von 2- und 4-Leiter-Geber-Protokollen wie Hiperface DSL, BiSS, EnDat 2.2, ACURO link und SCS open link ab.

„Da Servomotoranwendungen immer kleiner werden, steigen auch die Anforderungen der zugehörigen Komponenten in Bezug auf Miniaturisierung“, so Siegfried Funk, Industry Marketing Manager bei TE Connectivity. „Besonders wichtig sind hierbei leistungsstarke und gleichzeitig kompakte Sicherheitsschnellverschlüsse. TE bietet als erstes Unternehmen weltweit eine abgewinkelte Einkabellösung in dieser Leistungsklasse.“

Mit seinen drehbaren Winkeleinbaudosen für eine flexible Montage, seinem Schnellverschlusssystem und IP66/67-Schutz vor Staub und Wasser ermöglicht der M12 Motorsteckverbinder von TE einen schnellen, kosteneffizienten und zuverlässigen Anschluss.

Das robuste, vernickelte Metallgehäuse des Steckverbinders bietet eine zuverlässige 360-Grad-EMV-Schirmung sowie einen Schutzleiteranschluss. Bei motorseitigen Anschlüssen kann deshalb auf die Schutzleiterkontaktierung im Motorgehäuse verzichtet werden. Die Einhaltung aller geltenden Normen bleibt trotzdem gewährleistet. Die Verbindung verfügt über eine UL94 V-0-Zulassung, die höchste Flammwidrigkeitsstufe.

Der M12 Motorsteckverbinder von TE ist in einer frei konfektionierbaren Ausführung verfügbar. Benutzer können zwischen 6-poligen (5 + PE) und einem 8-poligen (3 + PE + 4) Anordnungen auswählen. TE entwickelt außerdem eine Auslegung im „4.tec“-Montagekonzept, die automatisch verarbeitet werden kann.

Der M12 Motorsteckverbinder ist für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsbereiche geeignet, einschließlich Robotik, Landmaschinen, Baumaschinen, Maschinenwerkzeuge, Materialverarbeitung, Gabelstapler, industrieller und gewerblicher Transport, Aufzüge, Windkraftanlagen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, chemische Anlagen und Verpackungsindustrie.

Wenn Sie mehr über den Intercontec M12 Motorsteckverbinder erfahren möchten, wenden Sie sich an das Produktinformations-Center unter +1 800 522 6752 oder besuchen Sie www.te.com/intercontec-m12.

Intercontec, TE, TE Connectivity und TE connectivity (Logo) sind Marken der TE Connectivity Ltd. Unternehmensfamilie.