M12 Motorstecker für Servomotoren

Mit dem Intercontec M12 Motorsteckverbinder bietet TE als erstes Unternehmen einen Steckverbinder für kleine Servomotoren, der die Übertragung von Strom, Signalen und Daten über einen einzigen Anschluss ermöglicht.

Der M12 Motorsteckverbinder ist ein robuster Steckverbinder aus Metall mit IP66/67-Schutz, der effiziente Installationen auf Grundlage von Einzelkabellösungen ermöglicht.  Er ist die erste M12-Einzelkabelverbindungslösung der 630-V-Leistungsklasse für große Servoanschlusslösungen. Dank seiner drehbaren Winkeleinbaudosen für eine flexible Montage und dem Schnellverschlusssystem ermöglicht dieser Steckverbinder einen schnellen Anschluss und spart Zeit und Kosten. Dieser neue Steckverbinder wird dem Bedarf an einer besonders kompakten und dennoch leistungsstarken Schnellverschlusslösung für die immer kleiner werdenden Motoren gerecht. Außerdem deckt er die digitale Übertragung von 2- und 4-Leiter-Geber-Protokollen wie Hiperface DSL, BiSS, EnDat 2.2, ACURO link und SCS open link ab.

UL94

Zertifizierung

IP

IP66- und IP67-Schutz bei Anschluss

500

Steckzyklen

Vorteile

  • Drehbare Winkeleinbaudosen für eine flexible Montage ermöglichen einen schnellen Anschluss und sparen Zeit und Kosten
  • Sicherheitsschnellverschluss bietet eine zuverlässige 360-Grad-EMV-Schirmung und ein robustes Metallgehäuse mit Schutzleiteranschluss
  • Auf Schutzleiterkontaktierung im Motorgehäuse kann verzichtet werden, die Einhaltung aller geltenden Normen bleibt trotzdem gewährleistet
  • Kompakter und dennoch leistungsstarker Schnellverschluss

Anwendungsbereiche

  • Servomotor
  • Schrittmotor
  • Linearmotor
  • Spindelmotor

Märkte

  • Maschinen
  • Robotik
  • Landmaschinen
  • Baumaschinen
  • Maschinenwerkzeuge
  • Materialverarbeitung
  • Gabelstapler
  • Industrieller und gewerblicher Transport
  • Aufzüge
  • Windkraftanlagen
  • Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
  • Chemische Anlagen
  • Verpackungsindustrie
TE bietet als erstes Unternehmen weltweit eine abgewinkelte Einzelkabellösung in dieser Leistungsklasse.
Sigfried Funk,
Industry Marketing Manager