TE-News: 

MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus abgedichtete Rastfeder-Steckverbinder erfüllen Anforderungen der Industrie an fortschrittliche, umweltfreundliche Verbindungslösungen

Veröffentlicht

10/22/24

Medienanfragen

Deanna McCoy
TE Connectivity
Tel: +1 (610) 247-2902
E-Mail: deanna.mccoy@te.com

BENSHEIM, Deutschland

22. Oktober 2024

TE Connectivity hat heute auf der IZB 2024 (Stand 3209 in Halle IZB 3, Allerpark, Wolfsburg, Deutschland) seine abgedichteten Steckverbinder der MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus Serie vorgestellt. Diese Steckverbinder wurden auf intelligente Weise überarbeitet, um den rauen Umgebungsbedingungen im Automobilbereich standzuhalten und gleichzeitig eine beeindruckende Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu ermöglichen.


In der heutigen Automobilumgebung suchen Fahrzeughersteller nach leistungsstarken Konnektivitätslösungen, die kleiner, robust und nachhaltiger sind. Angesichts der anspruchsvollen und rauen Umgebungsbedingungen in Personenkraftwagen müssen die Lösungen jedoch strenge Kriterien in Bezug auf Robustheit, Abdichtung, Gesamtleistung und Gehäuse erfüllen. Gleichzeitig müssen die Produkte einfach zu handhaben und zu installieren sein. Außerdem müssen sie strenge standardisierte Spezifikationen in Bezug auf Form, Verwendung und Schnittstelle einhalten und gleichzeitig ein gewisses Maß an kundenspezifischer Anpassung bieten, z. B. für Kodierung, gedrehte Varianten, Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) und mehr, um den verschiedensten Automobilanwendungen gerecht zu werden.

 

Um diesen Herausforderungen und Anforderungen gerecht zu werden, hat TE die Serie MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus 1-reihiger, abgedichteter Steckverbinder mit Rastfeder mit einer standardisierten Schnittstelle mit 2 bis 8 Positionen entwickelt, ein überlegenes und nachhaltigeres Produkt, das eine äußerst vielseitige Lösung für Kabel-zu-Modul- und Kabel-zu-Kabel-Inline-Stromversorgungsanwendungen für raue Fahrzeugumgebungen bietet.

 

Die MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus abgedichteten Rastfederkontakte bieten eine deutliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um ca. 20 % durch ihr Design und eine weitere Reduzierung um ca. 40 % durch biomasse-bilanzierte Harze ohne Kosten für die Funktionalität. Die überarbeiteten Rastfeder-Steckverbinder zeichnen sich durch ein verbessertes CPA-Design und erhöhte Vibrationsbeständigkeit aus und sind abwärtskompatibel mit den Standard-MCONSteckverbindern und der Gen2 Serien und nach den Normen LV214 und USCAR2 validiert.

 

„Das Engagement von TE, nachhaltige Innovationen zu ermöglichen und zur Reduzierung der CO2-Emissionen in der Automobilindustrie beizutragen, spiegelt sich in der Einführung von zwei Varianten dieses Produkts wider. Der MCON NextGen Steckverbinder ermöglicht einen reduzierten CO2-Fußabdruck durch das Design und der MCON NextGen Plus Steckverbinder bietet einen weiter optimierten CO2-Fußabdruck durch die Materialauswahl“, sagt Dr. Hendrik Kolbe, Produktmanager bei TE.

 

Die MCON NextGen Steckverbinder mit abgedichteter Rastfeder ermöglichen es Kunden, eine Vielzahl von Anwendungen mit derselben bewährten Steckverbinderfamilie abzudecken. Neben jeder Art von Sensorik, wie z. B. bei Autostoßstangen, Temperatursensoren in E-Antrieben oder Leuchten mit niedriger Leistungsaufnahme, werden Anwendungen in traditionellen Verbrennungsmotoren mit höchsten Anforderungen an Robustheit und Zuverlässigkeit abgedeckt. Darüber hinaus eignet sich das Produkt ebenso gut für neue e-Mobilitäts-Architekturen mit Anwendungen wie Sensorik in E-Achsantrieben und Unterstützung von Funktionen in Ladebuchsen. Sie sind universell einsetzbar, benutzerfreundlich und vollständig kompatibel mit allen früheren Generationen des MCON Steckverbinderportfolios, so dass sie einfach als Ersatz verwendet werden können.

 

Weitere Informationen zu den Niederspannungssignal- und Stromversorgungslösungen von TE finden Sie unter te.com.

 

Weitere Links: Landing Page des Produkts