Abgedichtete 1-reihige Rastfeder-Steckverbinder
Die einreihigen, abgedichteten Rastfeder-Steckverbinder der Serien MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus sind eine äußerst vielseitige, leistungsstarke, robuste und kompakte Lösung, die eine nachhaltige und vollständig kompatible Alternative zu der MCON Standardserie und der Gen2 Serie darstellt.
Wir haben eine verbesserte, nachhaltigere, abgedichtete 1,2-mm-Rastfeder-Steckverbinderlösung entwickelt, die für raue Umgebungen in der Automobilindustrie ausgelegt ist. Die neu überarbeiteten Steckverbinderserien MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus bieten durch ihr Design eine Reduktion der CO2-Emissionen um ca. 20 % und ein Potenzial für eine weitere Reduktion um 40 % bei Verwendung von Harzen mit ausgeglichenem Biomasseanteil – und das alles ohne Abstriche bei der Funktionalität. Die MCON 1.2 NextGen Serie verfügt außerdem über ein verbessertes CPA-Design, eine erhöhte Vibrationsbeständigkeit und ist unter Beibehaltung der gleichen Schnittstelle vollständig abwärtskompatibel zu den Standardserien MCON und Gen2. Sie wurde gemäß den strengen Normen LV214 und USCAR2 validiert, um die Zuverlässigkeit in rauen Automobilumgebungen zu gewährleisten.
SG4
Hohe Schwingungen und verbessertes CPA-Design
~20 %
CO2-Einsparungen von 20 % durch das Design und CO2-Einsparungen von 40 % mit biomassebilanzierten Harzen
48 V
Bereit für 48 V und bereit für die Automatisierung

MCON 1.2 NextGen und NextGen Plus – Abgedichtete 1-reihige Rastfeder-Steckverbinderkomponenten


PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Buchsengehäuse mit kompatiblen Flachsteckern (für Inline-Anwendungen).
- Verwendung des Rastfederkontakts.
- 2–8 Positionen (Standardschnittstelle AK/USCAR)
- Schwingung: SG4 (LV214)
- Temperaturklasse: 130 °C
- LV214/USCAR2-Einstufung.
- Nachhaltige Materialien – PBT-Harze (20 %–50 % weniger CO2-Emissionen).
- Verbessertes Design der Steckverbinderpositionssicherung (Connector Position Assurance, CPA) für Zuverlässigkeit und Sicherheit während des Steckvorgangs.
- Integrierte Sekundärverriegelung.
- Große Auflagefläche für automatisches Verriegelungssystem.
- Volle Schnittstellenkompatibilität zwischen Standardserien und Gen2 Serien (gleiche Schnittstelle).
- Neue 2-Lippen-Dichtung für einen festeren und sichereren Sitz am Gehäuse.
- Hüllenabdeckungen für zusätzlichen Schutz.

VORTEILE
- Nachhaltigkeit – Deutliche Reduzierung des CO2-Fußabdrucks (ca. –20 %) durch das Design und weitere Reduzierung des CO2-Fußabdrucks (ca. –40 %) durch eine ausgewogene Biomasse-Harzlösung.
- Automatisierung – Integrierter Sekundärverschluss mit großer Kontaktfläche für automatische Verriegelung. QR-Code mit erstklassiger Rückverfolgung und geringerer Durchlaufzeit.
- Leistung – Verbesserte und äußerst robuste Lösung mit hoher Schwingungsfestigkeit (SG4) und Qualität. Verbessertes CPA-Design bietet zusätzliche Robustheit und verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
- Vielseitig – Vielseitige Lösung, die dieselbe Schnittstelle für mehrere Anwendungen im Fahrzeug verwendet. Vollständig kompatibel mit der MCON Standardserie und der Gen2 Serie und geprüft gemäß LV214 und USCAR2.
- Zukunftsfähig – Geeignet für 48 Volt und bereit für die Automatisierung.
- Verbesserte Ergonomie – Leichtere Handhabung durch vergrößerte Oberfläche und größeren Riegel zum Lösen.