Anwendungen

F:    Was ist ein AMPSEAL Steckverbinder?

A:     AMPSEAL Steckverbinder bieten robuste Zuverlässigkeit und Schutz gegenüber Umwelteinflüssen. Sie sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage erhältlich und so konzipiert, dass sie den hohen Temperaturen unter der Motorhaube standhalten.


F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL Steckverbinder?

A:     Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Gabelstapler, Wohnmobile, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder, Energieerzeugung

 

F:    Wann sollte ich AMPSEAL Steckverbinder verwenden?

A:     AMPSEAL Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine. AMPSEAL Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Die AMPSEAL Serie ist für Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt.
 

Wichtige Eigenschaften

F:    Welche wichtigen Merkmale bieten AMPSEAL Steckverbinder?

A:     Wichtige Merkmale von AMPSEAL Steckverbindern:

  •     Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)
  •     16–24 AWG (1,25–0,20 mm²)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 8, 14, 23 und 35 Kontakte
  •     Leiterplattenmontage
  •     Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  •     Integrierte Steckverriegelung
  •     Integrierte Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte 
  •     Optionale CPA- und Stiftwannenabdichtungen für zusätzliche Zuverlässigkeit
  •     Werkzeugloses Zubehör für Endgehäuse ist für zusätzlichen Schutz und Zugentlastung einfach zu montieren

 

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind AMPSEAL Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +125 °C (vergoldet) und –40 °C bis +105 °C (verzinnt)


F:    Wie langlebig sind AMPSEAL Steckverbinder?

A:     Stecken und Trennen von Exemplaren für 10 Zyklen bei einer maximalen Rate von 600 Zyklen pro Stunde. Hinweis: Muss die visuellen Anforderungen erfüllen, darf keine physischen Schäden aufweisen und muss die Anforderungen zusätzlicher Prüfungen wie im Prüfablauf in Abbildung 3 des TE Produktdokuments 108-1329 erfüllen.

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen AMPSEAL Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 100 Megaohm. EIA 364-21C und IEC 60512-3-1. Prüfung zwischen benachbarten Kontakten eingesteckter Exemplare.

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten AMPSEAL Steckverbinder?

A:     IP67/69K Eintaucheinstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten AMPSEAL Steckverbinder?

A:     EIA 364-21C und IEC 60512-3-1. Einwirkung von 10 G auf eingesteckte Exemplare für 8 Stunden und in jeder Ebene.

 

F:    Welchen Nennstrom und welche Nennspannung bieten AMPSEAL Steckverbinder?

A:    Bis zu 17 A (Gold) und bis zu 8 A (Zinn). Bis zu 250 V AC.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von AMPSEAL Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von AMPSEAL Steckverbindern besteht aus robustem PBT mit Glasfüllung.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von AMPSEAL Steckverbindern?

A:     Die Durchführungsdichtungen von AMPSEAL Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Verriegelungskeile von AMPSEAL Steckverbindern?

A:     Die Verriegelungskeile von AMPSEAL Steckverbindern bestehen aus robustem PBT.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen von AMPSEAL Steckverbindern?

A:     Die Dichtungen von AMPSEAL Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.