Optimierte Konnektivität mit AMPSEAL Steckern
Wir treiben die Innovation bei abgedichteten, leistungsstarken Steckverbindern für Industrie- und Nutzfahrzeuge weiter voran. Unsere AMPSEAL Steckverbinder wurden entwickelt, um sichere, einfach zu bedienende und zuverlässige Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen in rauen Umgebungen und eine lange Haltbarkeit bei hohen Schwingungen und extremen Temperaturen zu gewährleisten. Im Rahmen unseres Engagements für kontinuierliche Verbesserung führen wir mit den robusten AMPSEAL Stiftleisten neue Funktionen in das AMPSEAL Steckverbinderportfolio ein. Diese verbesserten Stiftleisten für die Leiterplattenmontage verfügen jetzt über ein integriertes Sicherheitsmerkmal mit M3 Metallbuchsen an vier Ecken, das für erhöhte Zuverlässigkeit, sichere Steckverbindungen und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung sorgt. Mit dem Fokus auf Robustheit und einfacher Integration bieten sie Schwingungsfestigkeit und mechanische Festigkeit auf höchstem Niveau.
Neue Produkteigenschaften
Robuste AMPSEAL Stiftleisten
- Verbessertes Sicherheitsmodul: M3-Metallbuchsen verstärken die mechanische Stabilität und die Schwingungsfestigkeit der Stiftleiste.
- Neue Funktionen für Robustheit: Stärkere Leiterplattenmontage, wodurch die Belastung der elektrischen Verbindungen reduziert wird.
- Benutzerfreundliches Design: Kann vollständig mit den AMPSEAL Standard-Steckbuchsen und dem Zubehör gesteckt werden, was für eine nahtlose Integration sorgt.
- Etablierung eines globalen Standards für Schrauben für AMPSEAL Steckverbinder, um Rissbildung und weitere Probleme zu minimieren.
ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIESE NEUEN ROBUSTEN AMPSEAL STIFTLEISTEN
Wichtige Vorteile:
AMPSEAL Steckverbinder
Warum sollten Sie AMPSEAL Steckverbinder für raue Umgebungen auswählen?
AMPSEAL Steckverbinder zeichnen sich durch hohe Abdichtleistung, extreme Temperaturbeständigkeit (–40 °C bis +125 °C) und ihre Eignung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen aus. Die neuen robusten M3 Stiftleisten festigen die führende Position von TE bei Hochleistungs-Leiterplatten-Steckverbindern durch verbesserte Haltbarkeit und sichere Steckverbindungen.
- Abgedichtet für raue Umgebungen – Schutzart IP67 für Wasser-, Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Hohe Schwingungsbeständigkeit – Entwickelt für sichere und stabile Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen.
- Benutzerfreundlich – Integrierter Riegel und Keilverschluss sorgen für eine schnelle und sichere Steckverbindung.
- Verbessertes Sicherheitsmodul – M3 Metallbuchsen verhindern Fehlausrichtungen und verbessern die Stabilität.
- Innovation im Design – Neue Funktionen verbessern die Robustheit und verlängern die Lebensdauer des Produkts.
- Zuverlässige Qualität von TE Connectivity – Entwickelt für industrielle und gewerbliche Transportanwendungen.
Wichtige Merkmale:
AMPSEAL Steckverbinder
Leistungsmerkmale | Details |
---|---|
Kontaktgröße |
1,3 mm (bis 17 A Gold, 8 A Zinn) |
Drahtgrößenbereich |
16–24 AWG (1,25–0,50 mm²) |
Kontaktkammeranordnungen | 8, 14, 23 und 35 Positionen |
Montageoptionen | Leiterplattenmontage – vertikale und rechtwinklige Versionen verfügbar |
Abdichtung und Schutz | Schutzart IP67 für Staub-, Wasser- und Feuchtigkeitsschutz |
Gehäusematerial | Hochleistungsthermoplast |
Sicherheitsmodul | Integrierte M3 Metallbuchsen für robustes und sicheres Einstecken |
Benutzerfreundliche Montage | Integrierter Riegel und Keilverschluss für eine schnelle Verbindung |
Draht-/Einsteckabdichtung | Silikonkautschuk |
Abdeckung | Mit Glas gefülltes PBT |
Verriegelungskeil | PBT |
AMPSEAL Serie – Abmessungen

Kontaktkammer | AMPSEAL Stecker | AMPSEAL Stiftleiste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge A |
Gesamthöhe B |
Gesamtbreite C |
Gesamtlänge, gerade D |
Gesamthöhe E |
Gesamtbreite F |
Gesamtlänge, 90° G |
|
8 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.08 (27.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.61 (40.8) | 1.49 (37.9) |
14 | 1.32 (33.6) |
1.36 (34.6) |
1.39 (35.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 1.92 (48.8) | 1.49 (37.9) |
23 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 1.87 (47.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 2.39 (60.8) | 1.49 (37.9) |
35 | 1.32 (33.6) | 1.36 (34.6) | 2.50 (63.4) | 1.35 (34.3) | 1.26 (32.1) | 3.03 (76.9) | 1.49 (37.9) |
Anwendungen aus der Praxis:
AMPSEAL Steckverbinder
Das AMPSEAL Steckverbinderportfolio, das jetzt mit neuen Funktionen in den robusten AMPSEAL M3 Stiftleisten ausgestattet ist, bietet sichere, benutzerfreundliche und robuste Lösungen für folgende Anwendungen:
- Automotive und Transport: Schwere Lkw, Busse, Elektrofahrzeuge und Personenkraftwagen.
- Landwirtschaft und Bauwesen: Steuerungsmodule für landwirtschaftliche Geräte, Gabelstapler, Grabenfräsen und Umschlagmaschinen.
- Spezialfahrzeuge und Zweiräder: Einsatzfahrzeuge, Golfwagen, Offroad-Wohnmobile.
- Industrieausrüstung: Stromverteilerkästen, tragbare Generatoren, intelligente Fabrikautomatisierung und Telematiksysteme.
1,3
Passend für Kontaktgrößen von 1,3 mm (Gold bis zu 17 A und Zinn bis zu 8 A)
16-24
AWG (1,25–0,20 mm²)
Häufig gestellte Fragen – FAQ
AMPSEAL Steckverbinder
F: Wie verbessert die neue robuste AMPSEAL Stiftleiste die Sicherheit?
A: Die robuste AMPSEAL Stiftleiste integriert ein Sicherheitsmodul mit M3 Metallbuchsen an vier Ecken, um Fehlausrichtungen zu vermeiden, die Belastung der Leiterplattenmontage zu reduzieren und die Schwingungsfestigkeit zu verbessern.
F: Was sind die neuen Funktionen der robusten AMPSEAL Stiftleiste im Vergleich zu AMPSEAL Standardstiftleisten?
A: Die robuste AMPSEAL Stiftleiste umfasst neue Merkmale wie eine erhöhte Robustheit der Leiterplatte, verbesserte mechanische Sicherheit und nahtlose Kompatibilität mit AMPSEAL Standardbuchsen.
F: Wie einfach ist es, die robuste AMPSEAL Stiftleiste in meinem Design zu verwenden?
A: Die robuste AMPSEAL Stiftleiste wurde für eine einfache Montage entwickelt. Sie verfügt über eine integrierte Verriegelung, ein Keilschloss und eine Standard-Steckbuchsenverbindung und ist somit eine einfache, direkte Aufrüstung für AMPSEAL Steckverbinderanwendungen.
F: Sind die robusten AMPSEAL M3 Stiftleisten mit vorhandenen AMPSEAL Steckbuchsen kompatibel?
A: Ja, die AMPSEAL M3 Stiftleisten sind vollständig kompatibel mit AMPSEAL Standard-Steckbuchsen und Zubehör und ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Designs.