Anwendungen
F: Was sind Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: Unsere gegen Umwelteinflüsse abgedichteten Rund- und DIN-Steckverbinder sind für Kabel-auf-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Die Rund- und DIN-Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder.
F: Wann sollte ich Rund- und DIN-Steckverbinder verwenden?
A: Unsere Rund- und DIN-Steckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung am Motor oder im Getriebe, unter der Motorhaube, für Motorsteuerungen, Magnetspulenschnittstellen, am Fahrgestell oder in der Kabine. Rund- und DIN-Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Rund- und DIN-Steckverbinder erfüllen die Anforderungen der Normen DIN 72585/ISO 15170. Sie umfassen einen Kupplungsring zur Verbindung. Die strapazierfähigen Rund- und DIN-Steckverbinder eignen sich für die fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage.
Wichtige Leistungsmerkmale
F: Welche wichtigen Merkmale bieten Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: Wichtige Merkmale unserer Rund- und DIN-Steckverbinder:
- Passend für die Kontaktgrößen 1,5 mm (bis 30 Ampere) und 2,5 mm (bis 40 Ampere)
- 2,50 – 0,20 mm2
- Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rundes Thermoplast-Gehäuse
- Kupplungsring zur Verbindung
Leistung/Spezifikationen
F: Für welchen Betriebstemperaturbereich sind Rund- und DIN-Steckverbinder geeignet?
A: Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +120 °C für Kunststoffteile, kurzfristig bis +140 °C gemäß den Normen ISO 15170 / DIN 72585
F: Wie langlebig sind Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: 20 Zyklen, max. Prüfanforderungen in den Normen ISO 15170 / DIN 72585
F: Welchen Isolationswiderstand weisen Rund- und DIN-Steckverbinder auf?
A: Der Isolationswiderstand der Rund- und DIN-Steckverbinder beträgt mindestens 107 Ω ohne Überschlag oder Störung zwischen jeweils zwei Kontakten oder zwischen jedem Kontakt und der Außenseite des Gehäuses.
F: Welche Eintaucheinstufung bieten Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: Kein Wassereintritt zulässig, gemäß DIN 40050-9 IPX7, IPX9K
F: Welche Vibrationseinstufung bieten Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: Entspricht den Normen ISO 15170 / DIN 72585
F: Welche dielektrische Spannungsfestigkeit weisen Rund- und DIN-Steckverbinder auf?
A: Die Rund- und DIN-Steckverbinder halten 1.000 V (AC) bei 50 oder 60 Hz für 60 Sekunden stand, ohne Überschlag oder Störung zwischen jeweils zwei Kontakten oder zwischen jedem Kontakt und der Außenseite des Gehäuses.
Werkstoffe
F: Aus welchem Material besteht das Außengehäuse der Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: Das Außengehäuse von Rund- und DIN-Steckverbindern besteht aus robustem PBT und PA mit Glasfüllung.
F: Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: Die Dichtungen von Rund- und DIN-Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.