Robuste, zuverlässige, normgerechte Steckverbinder
Unsere robusten Rundsteckverbinder und DIN-Steckverbinder erfüllen die Anforderungen der DIN-Normen, einschließlich ISO 15170 / DIN 72585. Diese Steckverbinder besitzen einen Kupplungsring zur Verbindung und eignen sich für die Reihen-, Flansch- oder Leiterplattenmontage.
Produkteigenschaften:
Spezifikationen für Rund- und DIN-Steckverbinder
- Passend für die Kontaktgrößen 1,5 mm (bis 30 Ampere) und 2,5 mm (bis 40 Ampere)
- 4,0–0,20 mm²
- Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 31 Kontakte
- In Reihe geschaltete, Chassis- oder Leiterplattenmontage
- Rundes Thermoplast-Gehäuse
- Kupplungsring, Endgehäuse, Schutzkappe, Einzeldrahtdichtungen und Blindstopfen erhältlich
7
Verschiedene Kontaktkammeranordnungen
DIN
Viele Teile erfüllen die Anforderungen der Normen ISO15170 / DIN72585
Häufig gestellte Fragen
F: Was sind Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: Unsere gegen Umwelteinflüsse abgedichteten Rund- und DIN-Steckverbinder sind für Kabel-auf-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Die Rund- und DIN-Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für Rund- und DIN-Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Geländewagen, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder.
F: Wann sollte ich Rund- und DIN-Steckverbinder verwenden?
A: Unsere Rund- und DIN-Steckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung am Motor oder im Getriebe, unter der Motorhaube, für Motorsteuerungen, Magnetspulenschnittstellen, am Fahrgestell oder in der Kabine. Rund- und DIN-Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Rund- und DIN-Steckverbinder erfüllen die Anforderungen der Normen DIN 72585/ISO 15170. Sie umfassen einen Kupplungsring zur Verbindung. Die strapazierfähigen Rund- und DIN-Steckverbinder eignen sich für die fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU UNSEREN RUND- UND DIN-STECKVERBINDERN