Anwendungen

F:    Was ist ein AEC Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH AEC Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. AEC Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AEC Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich AEC Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH AEC Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. AEC Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. AEC Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse 40 DEUTSCH Kontakte der Größe 16 unterzubringen. 

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von AEC Steckverbindern?

A:     Wichtige Merkmale von AEC Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  •     14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
  •     Kontaktkammeranordnung für 40 Kontakte
  •     Fliegende Montage
  •     Quadratisches Thermoplast-Gehäuse
  •     Nivellierschraube zum Einstecken

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind AEC Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C

 

F:    Wie langlebig sind AEC Steckverbinder?

A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen AEC Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C.

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten AEC Steckverbinder?

A:     IP68-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten AEC Steckverbinder?

A:     Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen AEC Steckverbinder auf?

A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.

 

F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen AEC Steckverbinder auf?

A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

 

F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind AEC Steckverbinder?

A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.

 

F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für AEC Steckverbinder?

A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von -55 °C bis +125 °C.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von AEC Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von AEC Steckverbindern besteht aus robustem Thermoplast.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von AEC Steckverbindern?

A:     Die Durchführungsdichtungen von AEC Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der AEC Steckverbinder?

A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der AEC Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.