Robust mit hoher Dichte
Unsere DEUTSCH AEC Steckverbinder sind gegen Umwelteinflüsse abgedichtet, strapazier-fähig und für DEUTSCH Kontakte der Größe 16 geeignet. Diese Steckverbinder bestehen aus robustem Thermoplast und bieten verschiedene Kodierungsoptionen. DEUTSCH AEC Steckverbinder besitzen 40 Kontaktkammern, sind quadratisch und verwenden eine Nivellierschraube zum Einstecken.
Produktmerkmale:
Spezifikationen für DEUTSCH AEC Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
- 14 – 20 AWG (2,50 – 0,50 mm2)
- Kontaktkammeranordnung für 40 Kontakte
- Fliegend
- Quadratisches Thermoplast-Gehäuse
- Nivellierschraube zum Einstecken
VORGESTELLTE PRODUKTE FÜR DEUTSCH AEC STECKVERBINDER
16
Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
40
Kontaktkammeranordnung für 40 Kontakte
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein AEC Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH AEC Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. AEC Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AEC Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich AEC Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH AEC Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. AEC Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. AEC Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse 40 DEUTSCH Kontakte der Größe 16 unterzubringen.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH AEC STECKVERBINDERN
DEUTSCH AEC Serie — Abmessungen

Kontaktkammer | AEC Stecker | AEC Buchse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge A |
Gesamthöhe B |
Gesamtbreite C |
Gesamtlänge D |
Gesamthöhe E |
Gesamtbreite F |
|
40 | 1,440 (36,58) | 1,788 (45,16) | 1,894 (48,11) | 1,642 (41,71) | 1,944 (49,38) | 1,828 (46,43) |