Eigenschaften und Anforderungen

F: Welche Drahtgrößen (AWG) sind verfügbar?
A: Die HPI-Lösung von TE eignet sich für Einzeldraht von 22 bis 32 AWG. Je höher die AWG-Messnummer ist, desto feiner ist der Einzeldraht. Beispielsweise ist 32 AWG kleiner als 22 AWG, und der Draht verfügt daher wahrscheinlich über eine geringere Stromtragfähigkeit.

 

F: Können HPI-Steckverbinder sowohl Signale als auch Schwachstrom durch ein Gerät leiten?
A: HPI-Produkte sind einfache Verbindungslösungen, mit denen für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen Signale oder Schwachstrom übertragen werden können.

 

F: Für die Verbindung von welcher Art von Geräten werden HPI-Steckverbinder normalerweise verwendet?
A: HPI-Produkte sind eine gute Lösung für die Steuerung von Hilfsgeräten wie Motoren, Schalter, Anzeigen, Beleuchtung oder andere ähnliche Geräte.

 

F: Bietet TE eine Arretierung, um die Steckverbindung zwischen dem Steckersatz und der Buchse zu sichern?
A: Wenn Ihre Anwendung eine sichere Steckarretierfunktion erfordert, bieten die HPI-Produktreihen mit 1,0 und 2,0 mm von TE eine externe Verriegelungsfunktion, um die Zuverlässigkeit des Verbindungssystems zu erhöhen.

 

F: Welche Werkzeuge sind für die Kabel-an-Leiterplatte-Lösungen von TE verfügbar?
A: TE Application Tooling bietet eine große Bandbreite an Handwerkzeugen sowie halbautomatischen und automatischen Werkzeugen an. Unter Application Tooling finden Sie das Produkt, das Ihre Anforderungen erfüllt.