![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-high-performance-interconnects-hpi.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Ausgelegt für Vielseitigkeit
HPIs (High Performance Interconnects) sind für eine vertikale und horizontale (rechtwinklige) Steckverbindermontage geeignet und somit vielseitig einsetzbar. Dank der rechtwinkligen Stifte kann das Produkt zudem in viele andere Branchenprodukte gesteckt werden. Die ein- und zweireihigen Pfostensteckleisten sind in verschiedenen Farben verfügbar, sodass die Kunden ihre Systeme farblich kennzeichnen können. Die einreihigen Steckverbinder verfügen über 2 bis 16 Positionen, die zweireihigen über 10, 20, 30 und 40 Positionen. Das HPI Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersystem ist mit Rastern von 1,0 mm, 1,5mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3,96 mm verfügbar.
Neue 1,0-mm-HPI-Steckverbinder mit Verriegelung
Unsere 1,0-mm-Raster-HPI-Lösung erfüllt die Anforderungen von Anwendungen mit geringer Höhe, die ein zuverlässiges, sicheres Kabel-an-Leiterplatte-Signal oder eine Schwachstrom-Verbindung erfordern. Eine Verriegelungsfunktion verstärkt die Steckverbindung zwischen Steckersatz und Buchse und gibt ein akustisches und haptisches Signal beim Einstecken aus. Die Verriegelung verhindert ein versehentliches Trennen der Steckverbindungen beim Ziehen.
- Strom bis zu 1 A
- Vergoldungsausführungen zum Schutz vor Erosion für Anwendungen in rauen Umgebungen
Produkteigenschaften
High Performance Interconnects (HPI)
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistung
- Rechtwinklige Stiftausführungen auswechselbar gegen Produkte von Wettbewerbern
- Stiftleiste + COSI Steckverbinder (Crimp On Snap In)
- Polarisiert
- Positive Arretierung mit hörbarem Klicken beim Stecken
- Verschiedene Farben zur Farbkennzeichnung des Systems verfügbar
- AWG 30–24
Verfügbare Teilenummern
Nach Raster
2-16
Positionen – einreihig
10-40
Positionen – zweireihig
HPI Lösungen (High Performance Interconnects) von TE können überall dort eingesetzt werden, wo Signale oder Schwachstrom durch ein Gerät geleitet werden müssen. Bei Anwendungen mit mehreren Leiterplatten stellt die HPI Lösung eine Möglichkeit zum Verbinden dieser Leiterplatten dar. Laden Sie diese Kurzanleitung herunter, um zu erfahren, wie Produktauswahlabmessungen gelesen werden, oder um die Teilenummer eines HPI Steckverbinders auszuwählen, die Produktwerte und Spezifikationen zu überprüfen und vieles mehr.
Ausgewählte Anwendungen
High Performance Interconnects (HPI)
MONTAGEAUSRICHTUNG DER LEITERPLATTE
![Rechter Winkel](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/right-angle-hpi-300x250.jpg)
![Vertikal](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/vertical-hpi-300x250.jpg)
ANSCHLUSSMETHODEN FÜR LEITERPLATTEN
![Durchgangsbohrung (DIP)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/through-hole-hpi-300x250.jpg)
![Oberflächenmontage (SMT)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/smt-hpi-300x250.jpg)
QUADRATISCHE ANSCHLUSSPFOSTEN
![Quadratische Anschlusspfosten](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/sqr-posts-hpi-300x250.jpg)
![Polarisierter Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/polarized-hpi-300x250.jpg)
Verfügbare Teilenummern
High Performance Interconnects
Häufig gestellte Fragen
F: Welche Drahtgrößen (AWG) sind verfügbar?
A: Die HPI Lösung von TE eignet sich für Einzeldraht von 22 bis 32 AWG. Je höher die AWG-Messnummer ist, desto feiner ist der Einzeldraht. Beispielsweise ist 32 AWG kleiner als 22 AWG, und der Draht verfügt daher wahrscheinlich über eine geringere Stromtragfähigkeit.
F: Können HPI-Steckverbinder sowohl Signale als auch Schwachstrom durch ein Gerät leiten?
A: HPI-Produkte sind einfache Verbindungslösungen, mit denen für eine Vielzahl von Anwendungen in zahlreichen Branchen Signale oder Schwachstrom übertragen werden können.
WEITERE INFORMATIONEN ÜBER HIGH PERFORMANCE INTERCONNECTS (HPI)