Informationen zu grundlegenden Anforderungen

F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?

A: Das Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem ist für einen maximalen Nennstrom von 9,5 A pro Leitung und 600 V AC/DC ausgelegt.


F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?

A: Die Kontakte des Mini-Universal-MATE-N-LOK Steckverbindersystems sind für die Verwendung mit vier verschiedenen Aderquerschnitten von 30 AWG [0,05] bis 16 AWG [1,20] und einen maximalen Isolationsdurchmesser von 3,20 mm ausgelegt.


F: Welche Polzahlen sind erhältlich?
A: Das Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem steht in Ausführungen für Kabel-an-Kabel-Verbindungen – frei hängend oder für die Panelmontage – mit 1–15 Polen in Einzelreihen-, Doppelreihen- oder Matrix-Konfiguration zur Verfügung. Kabel-an-Leiterplatte-Systeme sind in Doppelreihen- und Matrix-Konfiguration mit 2–24 Polen lieferbar. Die Zwittergehäuse sind mit 2–4 Polen für frei hängende Anwendungen erhältlich, und das abgedichtete System ist in spezifischen Polkonfigurationen mit 2–16 Polen verfügbar.

 

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Die maximale Betriebstemperatur des Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystems beträgt 105 °C. Weitere Informationen zur Betriebstemperatur finden Sie in der Produktspezifikation 108-1542.


F: Welchen Vorteil haben Zwittergehäuse?

A: Das Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem verfügt über eine spezielle Zwittergehäusekonstruktion, bei der zwei identische Gehäuse der gleichen Polgröße ineinander gesteckt werden können. Der Vorteil dieses Designs besteht in der geringeren Anzahl von Teilenummern und im reduzierten Inventar.


F: Welchen Vorteil bietet die Verwendung des abgedichteten Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystems?
A: Das Steckverbindersystem Mini-Universal MATE-N-LOK steht in einer spritzwassergeschützten Ausführung zur Verfügung, die den Einsatz in Bereichen gestattet, in denen hohe Luftfeuchtigkeit oder zeitweilige Spritzwassereinwirkung oder Umspritzung eines abgedichteten Steckverbinder zur Verbesserung der elektrischen Eigenschaften erfordern. Das abgedichtete System ist in spezifischen Konfigurationen mit 2–16 Polen verfügbar und erfordert entweder einzelne oder verbundene Aderdichtungen sowie eine Anschlussdichtung für die eigens auf diese Dichtungen ausgelegten Stecker- und Kappengehäuse. Die abgedichteten Steckergehäuse mit Ader- und Anschlussdichtung können auch mit den Mini-Universal MATE-N-LOK Standardleisten ohne Abflussöffnungen gesteckt werden, um eine abgedichtete Kabel-an-Leiterplatte-Verbindung herzustellen.