Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbinder verfügen über eine optionale Spitzwasserabdichtung, die den Standardsteckverbinder in eine robuste, IP-zertifizierte Lösung für anspruchsvollere Umgebungen verwandelt. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren!

Sichere Stromversorgung mit Abdichtungsfunktionen
Unsere Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbinder bieten eine fehlerfreie Montage für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch. Das System ist mit einer Drei-Punkt-Stabilisierung für eine bessere Positionierung der Klemmen und einem sekundären Verriegelungsstecker gesichert, um ein Trennen zu verhindern. Die Gehäuse sind gepolt, um Fehlsteckungen zu vermeiden und um Blindsteckverbindungen zu ermöglichen. Die Steckverbinder verfügen außerdem über zungenlose Kontakte, um ein Verheddern der Drähte bei der Montage zu verhindern. Es sind Konfigurationen für frei hängende, Chassis-Befestigungs- und Kabel-an-Leiterplatte-Designs erhältlich und die Gehäuse unterstützen sowohl Stift- als auch Buchsenkontakte. Weitere optionale Merkmale sind spritzwassergeschützte Drahtabdichtungen und vergoldete Kontakte. Zu den üblichen Anwendungen gehören Elektro- und Haushaltsgeräte, medizinische Geräte uvm.

Produkteigenschaften
Raster (mm) | 4.14 | Betriebstemperatur (°C) | -55 bis +105 |
Maximaler Nennstrom (A) | 10.5 | Drahtgröße (AWG) | 30-16 |
Nennspannung | 600 VAC/VDC | Verfügbare Positionen | 1-24 |
IEC 60335-1 Glühdraht verfügbar | Nein | Abgedichtete Version verfügbar | IP57 |
UL 94-Bewertung verfügbar | V-0 und V-2 | Farbkodierung verfügbar | Ja |
Behördliche Zulassungen | UL, CSA, VDE | Verfügbare Konfigurationen | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel |
Häufig gestellte Fragen
F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?
A: Das Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindersystem ist für einen maximalen Nennstrom von 10,5 A pro Leitung und 600 V AC/DC ausgelegt.
F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?
A: Die Kontakte des Mini-Universal-MATE-N-LOK Steckverbindersystems sind für die Verwendung mit vier verschiedenen Aderquerschnitten von 30 AWG [0,05 mm2] bis 16 AWG [1,20 mm2] und einen maximalen Isolationsdurchmesser von 3,20 mm ausgelegt.
Mehr erfahren: Häufig gestellte Fragen zu Mini-Universal MATE-N-LOK Steckverbindern und Zubehör