Anwendungen
F: Was ist ein Superseal 1.0 Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten Superseal 1.0 Steckverbinder von TE Connectivity sind als Kabelstecker und Steckleisten für die Leiterplattenmontage verfügbar. Die Superseal 1.0 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für Superseal 1.0 Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich Superseal 1.0 Steckverbinder verwenden?
A: Superseal 1.0 Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, in Motorsteuerungen, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar. Superseal 1.0 Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Zuverlässigkeit und Qualität bewährt. Superseal 1.0 Steckverbinder sind für den wachsenden Bedarf an zuverlässigen Leiterplattenanwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Die Superseal 1.0 Stecksockel sind mit geraden oder rechtwinkligen Stiften verfügbar. Es stehen verschiedene Rasthakenoptionen und Kodierungskonfigurationen zur Verfügung.
Wichtige Merkmale
F: Welche wichtigen Merkmale bieten Superseal 1.0 Steckverbinder?
A: Wichtige Merkmale von Superseal 1.0 Steckverbindern:
- Passend für Kontakte der Größe 1,0 mm (bis zu 15 A)
- 1,25 – 0,50 mm2
- Kontaktkammeranordnungen für 26, 34 und 60 Kontakte
- Leiterplattenmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Integrierte Steckverriegelung
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand von TPA bestätigt.
Leistung/Spezifikationen
F: Für welchen Temperaturbereich sind Superseal 1.0 Steckverbinder geeignet?
A: Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +125 °C
F: Wie langlebig sind Superseal 1.0 Steckverbinder?
A: Nach dem Anschließen des Kappengehäuses wird das Steckergehäuse eingesteckt, und eine Kraft von 78,4 N wirkt mit einer rüttelnden Bewegung ein. 25 Prüfzyklen.
F: Welchen Isolationswiderstand weisen Superseal 1.0 Steckverbinder auf?
A: Mindestens 100 Megaohm. Prüfung zwischen benachbarten Kontakten sowie zwischen Kontakt und Erdung mit einem Isolationswiderstandsmesser von 500 V DC.
F: Welche Eintaucheinstufung bieten Superseal 1.0 Steckverbinder?
A: Gemäß JIS D0203
F: Welche Vibrationseinstufung bieten Superseal 1.0 Steckverbinder?
A: In jeder der drei zueinander rechteckigen Ebenen geprüft. Siehe Abbildung 8 in der Produktdokumentation 108-78140.
F: Welche Spannungsfestigkeit weisen Superseal 1.0 Steckverbinder auf?
A: Die Isolierung zwischen Kontakten sowie zwischen Kontakt und Erdung weist bei 1000 V AC oder 1600 V DC für eine Dauer von 1 Minute keine technischen Defekte auf.
Werkstoffe
F: Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von Superseal 1.0 Steckverbindern?
A: Das Außengehäuse von Superseal 1.0 Steckverbindern besteht aus robustem Thermoplast.
F: Aus welchem Material bestehen die TPAs von Superseal 1.0 Steckverbindern?
A: Die TPAs von Superseal 1.0 Steckverbindern bestehen aus robustem Thermoplastpolyester.
F: Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von Superseal 1.0 Steckverbindern?
A: Die Durchführungsdichtungen von Superseal 1.0 Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.