Anwendungsbereiche

F: Was ist ein SUPERSEAL Pro 2P Endverschluss?

A: Ein abgedichteter zweipoliger Endverschluss mit hohem Mehrwert.

F: Für welche Anwendungen eignen sich die SUPERSEAL Pro 2P Endverschlüsse?

A: Der SUPERSEAL Pro 2P Endverschluss kann beispielsweise in Fahrzeugrahmen, Ventilen, Sensoren und Beleuchtung eingesetzt werden.

 

F: In welchen Marktbereichen kann ein SUPERSEAL Pro 2P Endverschluss verwendet werden?

A: SUPERSEAL Pro 2P Endverschlüsse finden Einsatz in Straßenfahrzeugen wie Schwerlastern, leichten Nutzfahrzeugen, Bussen und Zweiradfahrzeugen, aber auch in Industrieanwendungen sowie in Elektro- und Haushaltsgeräten.

Wichtige Leistungsmerkmale

F: Was sind die wichtigsten Leistungsmerkmale von SUPERSEAL Pro 2P Endverschlüssen?

A:    Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen des SUPERSEAL Pro 2P Endverschlusses gehören:

  • Verwendung bewährter MCON 1.2 SWS-Klemme mit 17 A Stromtragfähigkeit und Vibrationsbeständigkeit gemäß USCAR V2.
  • Verbesserte Dichtungsleistung durch verbesserte Dichtungssitzeigenschaften.
  • Verbesserte TPA-zu-Vormontage-Version für den einfachen Montageprozess beim Kunden.

Leistung/Spezifikationen

F: Für welchen Temperaturbereich sind SUPERSEAL Pro 2P Endverschlüsse geeignet?

A: Der Temperaturbereich des SUPERSEAL Pro reicht von –40 ℃ bis 125 ℃.

 

F: Welche Schutzart hat der SUPERSEAL Pro 2P Endverschluss?

A: IP67/IP68/IP6K9K (mit Endgehäuse).

 

F: Wie hoch ist die flammhemmende Wirkung eines SUPERSEAL Pro 2P Endverschlusses?

A: Der SUPERSEAL Pro verfügt über die Brandschutzklasse UL94-V0.

 

F: Aus welchem Material besteht das Steckergehäuse des SUPERSEAL Pro 2P Endverschlusses?

A: Das Gehäuse des SUPERSEAL Pro besteht aus hartglasgefülltem PBT.