Benutzerfreundlich, Steckverbinder für fliegende Montage
Die zweipoligen SUPERSEAL Pro Steckerbinder stellen eine neue Option mit hohem Mehrwert für Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Gerät Verbindungen dar und sind eine kosteneffektive Lösung. Die leichten und äußerst zuverlässigen zweipoligen SUPERSEAL Pro Steckverbinder haben ein praktisches Design und stellen so eine effiziente und benutzerfreundliche Lösung dar.
Produkteigenschaften:
Vorteile der zweipoligen SUPERSEAL Pro Steckverbinder
- Designen Sie mit bewährten MCON 1.2 SWS Kontakten mit 17 A Stromtragfähigkeit und Vibrationsbeständigkeit gemäß USCAR V2.
- Höhere Abdichtung von IP67/IP68/IP6K9K (mit Schutzgehäuse) mit verbesserten Dichtungssitzeigenschaften.
- Verbesserte Brandschutzklasse dank PBT-Material, das die Anforderung UL 94 V0 erfüllt.
- Verbesserung der Klemmenrückhaltekraft und Sicherstellung der korrekten Position mit Standard Terminal Position Assurance (TPA).
- Einfache Montage mit vormontierten, farbcodierten TPA-Optionen.
- Hochleistung und hoher Mehrwert für wettbewerbsfähige Lösungen.
Einfache Montage mit vormontierten, farbcodierten TPA-Optionen

Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein SUPERSEAL pro 2P Endverschluss?
A: Ein abgedichteter zweipoliger Endverschluss mit hohem Mehrwert.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für SUPERSEAL Pro 2P Endverschlüsse?
A: Der SUPERSEAL Pro 2P Endverschluss kann in den Bereichen Fahrzeugrahmen, Ventile, Sensoren, Beleuchtung, usw. eingesetzt werden.
F: In welchen Marktbereichen kann ein SUPERSEAL Pro 2P Endverschluss verwendet werden?
A: Die zweipoligen SUPERSEAL pro Steckverbinder eignen sich für Straßenfahrzeuge (Lkws, Kleinlaster & Busse), aber auch Industrieanwendungen und Haushaltsgeräte.