Informationen zu grundlegenden Anforderungen
F: Was sind die Strom- und Spannungsanforderungen Ihrer Anwendung?
A: Das VAL-U-LOK Steckverbindersystem ist für einen maximalen Nennstrom von 9 A pro Leitung und 600 V AC ausgelegt.
F: Wie lauten die Anforderungen in Bezug auf Drahttyp und -größe?
A: Die Kontakte des VAL-U-LOK Steckverbindersystems sind für die Verwendung mit drei verschiedenen Aderquerschnitten von 26 AWG [0,12] bis 16 AWG [1,20] und einen maximalen Isolationsdurchmesser von 3,10 mm ausgelegt.
F: Welche Polzahlen sind erhältlich?
A: Das VAL-U-LOK Steckverbindersystem ist mit den Optionen Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Kabel, frei hängend oder Panelmontage in doppelreihigen Konfigurationen mit 2–24 Positionen sowie einreihig mit 3–5 Position erhältlich.
F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?
A: Das VAL-U-LOK Steckverbindersystem hat eine maximale Betriebstemperatur von 105 °C. Weitere Informationen zur Betriebstemperatur finden Sie in der Produktspezifikation 108-2112.
F: Muss dieser Steckverbinder von anderen Steckverbindern in der Anwendung unterschieden werden?
A: Zusätzlich zur Farbe Natur ist das VAL-U-LOK Steckverbindersystem mit roten, schwarzen und blauen Gehäusen erhältlich, um die Steckverbinderkennzeichnung bei der Fertigung und Montage zu erleichtern.
F: Welche Vorteile haben Steckleisten mit Polarisierungszapfen?
A: Das VAL-U-LOK Steckverbindersystem umfasst Steckleisten mit oder ohne Polarisierungszapfen. Diese Eigenschaft dient zur Polarisierung der Steckleisten an der Leiterplatte, damit diese nicht mit einer falschen Ausrichtung an der Leiterplatte angebracht werden. Weitere Informationen zum Leiterplattenaufbau finden Sie in der Produktzeichnung.
F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?
A: Das VAL-U-LOK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit der Elektrogerätehersteller die Norm IEC/EN 60335-1 Edition 4 für die in Europa verkauften Produkte einhalten können.
F: Kann es zum Trennen von Kontakten kommen? Muss bestätigt werden, dass die Kontakte eingerastet sind?
A: Die neuen Modelle des VAL-U-LOK Steckverbindersystems sind für die optionalen TPA-Vorrichtungen ausgelegt. Diese Vorrichtungen stellen sicher, dass die Kontakte ordnungsgemäß im Gehäuse sitzen. Auf diese Weise entsteht ein noch besserer Schutz vor dem Trennen von Kontakten, wenn diese einem Druck von außen ausgesetzt sind.