GreenSilver Kontaktoberflächentechnik
Innovationshemmnisse beseitigen: Mit „grüner“ Oberflächentechnologie die Herausforderungen der Fahrzeugkonnektivität meistern
35 %
Weniger Energieverbrauch und CO2-Emissionen
99 %
Weniger Süßwasser
180 °C
Temperaturbeständigkeit
Ein Durchbruch für nachhaltige und innovative Lösungen
Die Anforderungen von heute übertreffen und gleichzeitig die Innovationen von morgen ermöglichen. Mit der zunehmenden Nachfrage nach leistungsfähigeren Steckverbindern steigt auch das Bedürfnis der Branche, sich von der veralteten Oberflächentechnik zu befreien, die ihre Innovationsfähigkeit und ihre Fähigkeit zur Erreichung nachhaltiger Ziele einschränken.
Die neue GreenSilver Oberflächentechnik von TE Connectivity ist eine innovative „grüne“ Beschichtung, die Herstellern nicht nur dabei hilft, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern auch die Leistung von Steckverbindern in Hochvoltanwendungen für EV-Antriebsstränge zu verbessern. Dies wird erreicht, indem die Vibrationstoleranz und die Wärmeableitung erhöht wird, was eine ideale Eignung für die Übertragung von Strom und Signalen in miniaturisierten Verbindungen zur Folge hat.

Überragende Leistung
Die GreenSilver Oberflächentechnik von TE wird die Zukunft der Automobiltrends ermöglichen. Sie unterstützt hochkomplexe und zuverlässige Verbindungen – oft in extremen Umgebungen mit hohen Vibrationen und hohen Temperaturen –, und schafft so das leistungsfähigste Stecksystem für Motor und Karosserie. GreenSilver erreicht die Spitze der Leistungsfähigkeit, indem es eine Oberfläche erzeugt, die die überlegene Leitfähigkeit von Silber genau dort bietet, wo sie benötigt wird, und nur dort, wo sie benötigt wird. Gleichzeitig hält es Temperaturen von 180 °C und sehr hohen Schwingungswerten stand, erreicht geringere Steckkräfte, eine Erhöhung der Steckzyklen, ohne Kaltverschweißung und thiolfreie Kontakte, die die Gesamtkomplexität der Komponenten reduzieren.

Die Zukunft sieht grün und hell aus
TE Connectivity (TE) ist führend bei der Weiterentwicklung unserer CO2-Neutralität und hat mit der Einführung einer umweltfreundlichen Lösung einen Durchbruch in der Branche erzielt. Die positiven Umweltauswirkungen des nachhaltigen und optimierten Herstellungsprozesses der GreenSilver Kontaktoberflächentechnik von TE eliminieren gefährliche Materialien, die mit der Galvanisierung verbunden sind, und führen zu einer Reduktion der CO2-Emissionen um 35 %. Außerdem wird bei der Trockenbeschichtung kein Wasser verbraucht und insgesamt 35 % weniger Energie verbraucht, da die Beschichtungen punktgenau auf bestimmte Bereiche aufgetragen werden, was zu einem effizienteren Prozess führt und gleichzeitig zur Optimierung der Lieferkette beiträgt.