Fallbeispiel
Ein Beitrag zur Zukunft des Verkehrs
Mit unseren robusten und zuverlässigen Kabelanschlüssen für Schaltanlagen für raue Umgebungen stellen wir die hohe Leistungsfähigkeit der weltweit ersten elektrischen Straße sicher.
Energieversorgung für Lastkraftwagen ohne fossile Kraftstoffe
TE leistet einen Beitrag zur Zukunft unserer Verkehrswege und stellt eine zuverlässige Kabelanschluss-Lösung für Schaltanlagen für die weltweit erste elektrische Straße bereit, auf der Schwerlastfahrzeuge ohne fossile Kraftstoffe fahren können.
Dieses innovative Projekt trägt zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes von LKWs in der Region um 80 bis 90 % und damit zu einer geringeren Umweltbelastung bei.
Die Herausforderung
Die für die Versorgung der elektrischen Straße verantwortlichen Ingenieure waren auf der Suche nach steckbaren Kabelanschlüssen, die den zuverlässigen Anschluss von Kabeln in äußerst kompakten Schaltanlagen ermöglichen. Aufgrund des regionalen Klimas mit hoher Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen benötigten sie außerdem Anschlüsse, die extremen Wetterbedingungen standhalten.
Die Lösung
Die Experten von TE stellten eine Verbindungslösung für Schaltanlagen vor, die die technischen Anforderungen und Umweltherausforderungen des Projekts erfüllt:
- die geschirmten steckbaren Kabelanschlüsse RSTI mit Siliziumkomponenten der Marke Raychem von TE
- Schulung vor Ort durch lokale TE Ingenieure
„TE lieferte nicht nur die steckbaren Kabelanschlüsse als Antwort auf unsere Herausforderungen, sondern stellte auch eine End-to-End-Lösung mit technischem Support und einer Schulung vor Ort bereit.“
Das Ergebnis
Die Silikonkomponenten und das intelligente Design der steckbaren RSTI Kabelanschlüsse ermöglichen auch unter extremen Bedingungen zuverlässige Verbindungen für die elektrische Straße und vereinfachen die Installation in den kompakten Schaltanlagen.
Dank der 60-jährigen Erfahrung von TE im Bereich Kabelgarnituren und Materialwissenschaften in Verbindung mit dem lokalen Support wurde dieses Projekt ein Erfolg.