Industriesensoren
Sensoren für Kompressoren
Erfahren Sie, wie Sensoren von TE in Kompressoranwendungen eingesetzt werden, um die Sicherheit und Effizienz zu erhöhen und einen langfristigen Betrieb zu gewährleisten.
Kompressoren sind in industriellen Umgebungen vielseitig einsetzbar. Hydraulische und pneumatische Kompressoren bieten Sensoren verschiedene Möglichkeiten zur Messung von Eigenschaften wie Druck, Vibration und Temperatur und komprimierten Flüssigkeiten oder Gasen, die zur Energie-speicherung oder Energieübertragung verwendet werden. Diese Eigenschaften liefern Daten, die die Sicherheit bestätigen, die Systemeffizienz erhöhen und die vorausschauende und präventive Wartung unterstützen.

Drucksensoren und Druckmessumformer
Von Werkshallen über HLK-Geräte bis hin zu abgelegenen Ölfeldern: Kompressoren können in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Drucksensoren und Druckmessumformer können so konfiguriert werden, dass sie den Anforderungen dieser verschiedenen Anwendungen standhalten. Sie verfügen zudem über IP-Einstufungen für den Einsatz im Außenbereich und Hochdruckwäsche sowie über Zulassungen für den Einsatz in rauen und explosiven Umgebungen. Druckmessumformer können zur Messung verschiedener Druckarten eingesetzt werden, z. B. Gesamtdruckmessungen für Anwendungen, bei denen der Kompressor im Unterdruckbereich betrieben wird, Differenzdruck für Filter-und Durchflussmessungsanwendungen und Manometerdruck für Standarddruck. Druckmessumformer von TE sind normalerweise als OEM-Kompressoren mit analogen oder digitalen Ausgängen erhältlich.
Wichtige Ressourcen für Druckmessumformer
-
Whitepaper: Analoge und digitale Sensoren
Erfahren Sie, wie sich analoge und digitale Messumformer hinsichtlich ihrer Funktionen, Fähigkeiten und Vorteile voneinander unterscheiden.
-
Einblicke: Gesamtdruck-Messumformer
Erfahren Sie, wie Sie den Nullversatz bei Gesamtdruck-Messumformern berechnen können.

Vibrationssensoren
Vibrationsfrequenzänderungen sind ein Frühindikator für die Wartung industrieller Ausrüstung, z. B. hydraulischer und pneumatischer Kompressoren. Mit zunehmender Vibration wird der Wartungsbedarf der Ausrüstung immer dringlicher. Vibrationssensoren können leichte Vibrationsänderungen für vorausschauende und vorbeugende Wartungszwecke messen und so den effizienten Betrieb der Anlage gewährleisten. Sensoren können in die Steuerungen und Ausrüstung mit leiterplattenmontierbaren Beschleunigungsmessern eingebettet werden oder sind extern mit industriellen Beschleunigungsmessern mit IP-Einstufung erhältlich.

Temperatursensoren
Die Temperaturmessung kann in verschiedenen Kompressoranwendungen von entscheidender Bedeutung sein. Die komprimierte Flüssigkeit oder das komprimierte Gas lassen sich mit NTC-Messsonden messen, die sich im Rohr befinden oder aufgesteckt werden. Temperatursensoren können auch zur Überwachung der Ausrüstung eingesetzt werden, um einen langfristigen Betrieb zu gewährleisten. Diskrete NTC-Thermistoren für die Schraubenmontage vereinfachen die Installation und bringen den Temperatursensor direkt auf der Oberfläche an, die eine präzise und stabile Messung erfordert.
Wichtige Ressourcen für Temperatursensoren
-
Einblicke: NTC-Temperatursensor-Technologie
Erfahren Sie mehr über die Verarbeitungstechniken von TE Connectivity (TE) für die Herstellung von NTC-Keramik-Temperatursensoren.