Branchen
Chirurgie
TE verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von Kabel- und Verbindungslösungen für OEMs von chirurgischer Ausrüstung für minimalinvasive und Endoskopiegeräte.
Die integrierten Steckverbinder- und Kabellösungen von TE sind für zuverlässige Verbindungssysteme ausgelegt, die den Sterilisierungsanforderungen gerecht werden. Wenn Sie einen Kabelsatz zur Übertragung von Strom, Signalen, Licht oder einer Kombination hiervon benötigen, sind unsere Produkte die Lösung. TE verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Bereitstellung von Kabel- und Verbindungslösungen für OEMs von chirurgischer Ausrüstung für minimalinvasive und Endoskopiegeräte. Wir bieten nicht nur eine Vielzahl an Standardelektronikkomponenten an, sondern haben auch gemeinsam mit OEMs von medizinischen Geräten wie Ihnen kundenspezifische Lösungen entwickelt und in verschiedene Anwendungen integriert, die von in unseren Reinräumen gefertigten Einwegprodukten bis hin zu sterilisierbaren Mehrweg-Kabelsätzen reichen, in die unsere leistungsstarken digitalen Kabel und Netzkabel integriert sind. Unsere integrierten Steckverbinder- und Kabellösungen ermöglichen robuste und zuverlässige Verbindungssysteme, und wir sorgen gemeinsam mit Ihnen dafür, dass diese mit dem von Ihnen anhand der Kundenanforderungen angegebenen Sterilisierungsverfahren (z. B. Autoklav) kompatibel sind.
Handgriff und Distalkabelendverschluss
Dank unserer Kenntnisse in puncto Feindrahtanschluss und Spritzguss erhalten Sie ein kompaktes, leichtes und zuverlässiges Distalpaket sowie eine überragende elektrische Leistung und ein ergonomisches Design, das den Anforderungen der Endbenutzer entspricht.
Chirurgisches Mehrwegkabel
Diese Kabel sind auf Hochleistung und exzellente Signalübertragung ausgelegt. Sie sind leicht, flexibel, langlebig und halten Sterialisationsprozessen dauerhaft stand.
Proximalsteckverbinder
Bei chirurgischen Kabelsätzen haben Sie die Wahl zwischen Rundversionen aus Metall und anpassbaren Card-Edge-Formen. Einige Steckverbinder bieten vor allem Signalzuverlässigkeit mit ausgezeichneter EMI-/RFI-Unterdrückung, während andere leichter und benutzerfreundlicher sind.


Schläuche und Schäfte
Wir bieten Schlauchextrusion, Co-Extrusion und interne Materialaufbereitung, um Wärmeschrumpfschläuche oder Multi-Lumen-Schläuche für Ihre chirurgischen Produktanforderungen bereitzustellen.
Elektrische und mechanische Prüfungen
In unserem Testlabor können anhand Ihrer jeweiligen Produkt- oder gesetzlichen Anforderungen Designprüfungen, Sterilisierungen sowie Desinfektions- und Umweltprüfungen durchgeführt werden. Unsere Experten unterstützen Hochgeschwindigkeitssignalmodellierungen und -analysen, Biegeprüfungen sowie thermische Modellierungen und Analysen.
Vorteile
- Möglichkeit der Entwicklung von Produkten, die hohem Druck, Feuchtigkeit und wechselnden Temperaturen standhalten und gleichzeitig die Signalintegrität bewahren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern
- Umfassende Kenntnisse im Bereich der Materialwissenschaft, um die Kunden bei der Einhaltung der Vorgaben bezüglich Sterilisierung und Biokompatibilität zu unterstützen
- Interne Prüfungen für Autoklaven, automatische Waschsysteme usw.
- Flexibles Design, das sich an Ihre Anforderungen anpassen lässt und Höchstleistung, geringes Gewicht und ergonomisches Design vereint