Trendpapier
Robust und zuverlässig
Verbindungslösungen für sich entwickelnde Nutzfahrzeugarchitekturen unter immer härteren Betriebszuständen.
Mit der zunehmenden Vernetzung, Automatisierung und Elektrifizierung von Mobilitätslösungen steigen die Herausforderungen an die Konnektivität der Fahrzeugkomponenten. Robuste Strom- und Signalverbindungslösungen für Transportsysteme können jedoch die Anforderungen an die Konnektivität in extrem rauen Umgebungen erfüllen und bieten die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, die diese Anwendungen voraussetzen.
Anwendungen für Personenkraftwagen gehen zunehmend in industrielle und kommerzielle Transportanwendungen (ICT) über. Funktionen wie adaptives Bremsen und Lenken, On-Board-Diagnose, Fahrzeug-zu-Fahrzeug- (Vehicle-to-Vehicle, V2V) und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (Vehicle-to-Infrastructure, V2I) sowie Kameras, die einen 360-Grad-Blick auf die Umgebung ermöglichen, gehören heute zu den grundlegenden Kundenanforderungen und werden innerhalb der gesamten ICT-Branche eingeführt.
Gleichzeitig fordern Regulierungsbehörden und Verbraucher sauberere und leisere Alternativen zu Benzin- und Dieselmotoren. Die ICT-Industrie reagiert darauf mit zunehmend elektrifizierten Fahrzeugarchitekturen. Warum also können ICT-Lösungen, die für Personenkraftwagen entwickelt wurden, nicht für diese neuen Zwecke eingesetzt werden?



Nicht so schnell! Industriefahrzeuge werden in rauen Umgebungen eingesetzt und benötigen daher robustere und widerstandsfähigere Verbindungssysteme als Personenkraftwagen. Sensoren, Steckverbinder und Relais müssen Schmutz, Feuchtigkeit, Salz, Stößen und Vibrationen an Industriestandorten und bei Langstreckentransporten standhalten. Anwendungen unter der Motorhaube werden bei extremen Temperaturen betrieben, sodass Verbindungslösungen eine Leistung erbringen müssen, die weit über der von Personenkraftwagen liegt. Unterbrochene oder fehlgeschlagene Verbindungen können zu einer Vielzahl von Übeln führen. Zu diesen Problemen gehören Zeitverluste, unzufriedene Kunden, verringerte Produktivität, geringere Einnahmen, erhöhte Reparatur- und Wartungskosten sowie Sicherheitsrisiken für Bediener und anderes Personal.
Als ob diese Faktoren nicht schon herausfordernd genug wären, wird von Nutzfahrzeugen auch noch erwartet, dass sie über Hunderttausende von Kilometern (oder mehr) und mehrere Jahrzehnte hinweg außergewöhnliche Leistungen erbringen.
TE entwickelt und liefert zuverlässige Verbindungs- und Sensorlösungen, die für den Einsatz in rauen Umgebungen in LKWs, Bussen und Off-Road-Fahrzeugen konzipiert sind, in denen ein Ausfall nicht in Frage kommt.

Trendpapier
LADD Distribution: Die Leistung von TE Connectivity
Informieren Sie sich über die Vorteile, die Ihnen TE Connectivity und LADD Distribution vom Konzept bis zum Design, von der Fertigung bis zum Support vor Ort bieten.

Trendpapier
Engagierte Kundenbetreuung
Wir helfen Nutzfahrzeugkunden dabei, die Produkte, Lösungen und die technische Expertise zu bekommen, die sie benötigen, wenn sie sie benötigen.

Trendpapier
Schwerpunkt: Kommerzieller Transport
Finden Sie heraus, wie TE und LADD Distribution die Herausforderungen der ICT-Konnektivität unter extrem schwierigen Bedingungen lösen.